Sac metal için özel vantuz, özellikle ince duvarlı araba gövde sacları, aynı zamanda diğer hassas iş parçaları. Çok yüksek vantuz strokunun yanı sıra yüksek yatay ve dikey tutma yüzeyi.
Yüksek kavisli sac parçalar için özel vantuz, özellikle borular, kesitler veya nervürler gibi uzun, dar şekillere sahip ince duvarlı araba kaporta bileşenleri. Yüksek yatay ve dikey tutma kuvvetleri ve uzun bir vantuz stroku için tasarlanmıştır.
Yüksek sıcaklıktaki alanlarda aşırı kavisli ve ince duvarlı saclar için 1,5 katlamalı yuvarlak vantuz; çok yüksek yatay ve dikey tutma kuvvetleri ve yüksek vantuz stroku.
Aşınmaya karşı son derece dayanıklı Vulkollan'dan yapılmış körüklü vantuz, çok vardiyalı çalışmada yüksek yükler ve uzun hizmet ömrü için 1,5 katlıdır.
Çok vitesli çalışmada yüksek yükler ve uzun hizmet ömrü için 2,5 katlamalı, aşınmaya karşı son derece dayanıklı Vulkollan'dan yapılmış körüklü vantuz; isteğe bağlı yağ yuvası ile.
Sıcak Şekillendirme için Kenar Tutucu Vantuzlar SAOK HT2 (Oval)
Düşük iç hacme ve çok yüksek yatay ve dikey tutma kuvvetlerine sahip HT2'den yapılmış kenar tutucu vantuzlar. 250°C'ye kadar sıcaklıklarda kullanım için.