Schmalz'in manyetik tutucuları, karmaşık lazerle kesilmiş ferromanyetik iş parçalarının taşınmasını kolaylaştırır. Kalıcı mıknatıs, basınçlı hava ile hareket ettirilir. Manyetik tutucu ile iş parçası bu şekilde tutulur ve tekrar bırakılır.

Manyetik Tutucular SGM-HPm
Manyetik Tutucular SGM-HPm
  • Çap: 30 mm ve 40 mm
  • Maksimum tutma kuvveti (2 mm iş parçası kalınlığında): 387 N
  • İnce iş parçaları ile yüksek tutma kuvvetleri
×
Manyetik Tutucular SGM-HPm
Özellikle ince ferromanyetik iş parçalarının güvenli bir şekilde taşınması için kalıcı mıknatıslı özel tutucu.
Manyetik Tutucular SGM-SV-BY
Manyetik Tutucular SGM-SV-BY
  • Çap: 46 mm
  • Çapı 46 mm olan yuvarlak pil hücrelerinin taşınması
×
Manyetik Tutucular SGM-SV-BY
Yuvarlak pil hücrelerinin güvenli kullanımı için kalıcı mıknatıslı özel tutucu
Manyetik Tutucular SGM-HP/-HT
Verimli
Manyetik Tutucular SGM-HP/-HT
  • Çap: 20 ila 50 mm
  • Tutma kuvveti: 28 ila 560 N
  • Yüksek tutma kuvvetleri ve 350° C'ye kadar yüksek sıcaklık
×
Manyetik Tutucular SGM-HP/-HT
Delikli saclar gibi ferromanyetik iş parçalarının güvenli bir şekilde taşınması için kalıcı mıknatıslı özel tutucular.
Manyetik Tutucular SGM-HP/-HT (Çoklu)
Verimli
Manyetik Tutucular SGM-HP/-HT (Çoklu)
  • Emiş alanı: 121 x 40 mm
  • Maksimum tutma kuvveti (4 mm sac için): 680 ila 1.170 N
  • Çok yüksek tutma kuvvetleri ve 350° C'ye kadar yüksek sıcaklık
×
Manyetik Tutucular SGM-HP/-HT (Çoklu)
Special grippers with permanent magnet for safe handling of ferromagnetic workpieces such as perforated sheets.
Tutucu Sistem Manyetik Tutucular SGM-HP/-HT (Çoklu)
Tutucu Sistem Manyetik Tutucular SGM-HP/-HT (Çoklu)
  • Farklı bağlantı seçenekleri: Bilyalı (A3: ø 28,5 mm; A5: ø 32 mm) veya Apple-Core" silindir (A2: ø 19 mm)"
×
Tutucu Sistem Manyetik Tutucular SGM-HP/-HT (Çoklu)
Manyetik tutucular SGM-HP/-HT'yi (çoklu) tutma cihazına bağlamak için.
Manyetik Tutucular SGM
Manyetik Tutucular SGM
  • Çap: 30 ila 70 mm
  • Tutma kuvveti: 35 ila 290 N
  • Evrensel uygulamalar
×
Manyetik Tutucular SGM
Delikli saclar gibi ferromanyetik iş parçalarının güvenli bir şekilde taşınması için kalıcı mıknatıslı özel tutucular.
Taşıma Setleri SGM-SV
Taşıma Setleri SGM-SV
  • Kavrama yüzeyi manyetik tutucu: Ø 40 mm
  • Maks. tutma kuvveti: 100 N
  • Hafif robot uygulamaları (cobot'lar)
×
Taşıma Setleri SGM-SV
Ferromanyetik iş parçalarının güvenli bir şekilde taşınması için hafif robotlara bağlantı için kalıcı mıknatıslı taşıma seti.