Przyssawki do folii plastikowych i papieru

Obsługa folii i papieru jest łatwa dzięki przyssawkom firmy Schmalz. Płaska krawędź uszczelniająca i wzmocnione wnętrze przyssawki zapobiegają zasysaniu niestabilnego elementu roboczego. Nawet przy wysokich temperaturach przyssawki nie pozostawiają żadnych śladów na niestabilnych elementach roboczych.

Suction Cups SFF / SFB1
Suction Cups SFF / SFB1
  • Suction area (Ø) from 10 mm to 40 mm
  • Material: SI, EPDM, HT1, NBR-ESD
×
Suction Cups SFF / SFB1
Suction cups for gentle handling of thin and flexible workpieces.
Flat Suction Cups SGPN
Flat Suction Cups SGPN
  • Diameter: 15 to 40 mm
  • Material: FPM, HT1, NK, SI
  • Connection nipple plugged into elastomer part
×
Flat Suction Cups SGPN
Round suction cup with flat sealing lip for handling of films, wafers without sucking the workpiece in.