• Flow restrictor to reduce the flow rate
  • Use for two part Schmalz Connector families SC-050 and SC-065
  • Modular retrofittable and easy to replace
Najważniejsze cechy produktu
  • Flow restrictor SC-SW protects the vacuum system from leakage and ensures functionality despite uncovered suction cups
Opór przepływu SC-SW
  • Schmalz Connector adapter (1) with integrated O-ring sealing for connection to the system
  • Flow restrictor SC-SW (2) for reducing the flow rate
  • Schmalz Connector screw (3) for connecting the vacuum suction cups
  • Dimensions: 0.6 to 2.4 mm
  • Material: PA
  • Accessories for two part SC-050 and SC-065
Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

Dokumenty

Język

Filtr przez