Przyssawki płaskie w formie okrągłej nadają się szczególnie do przenoszenia płaskich elementów. Dzięki swojemu płaskiemu kształtowi i niewielkiej objętości przyssawki chwytają przedmiot obrabiany szczególnie szybko i z dużą dokładnością pozycjonowania. Płaskie przyssawki z tej serii obejmują szeroki zakres zastosowań. Zoptymalizowana konstrukcja i dostępność w różnych średnicach i z różnych materiałów sprawia, że płaskie przyssawki z tej serii są idealne do wszechstronnego zastosowania.
Przyssawki mieszkowe w formie okrągłej nadają się szczególnie do pracy z nierównymi i zakrzywionymi przedmiotami. Przyssawki mieszkowe stosowane są w przypadku konieczności przemieszczania elementów o różnej wysokości, nierównych powierzchniach lub nawet wrażliwych częściach. Przyssawki mieszkowe z tej serii obejmują szeroki zakres zastosowań. Zoptymalizowana konstrukcja i dostępność w różnych średnicach i z różnych materiałów sprawia, że płaskie przyssawki z tej serii są idealne do wszechstronnego zastosowania.
Płaskie przyssawki o owalnym kształcie przeznaczone są do długich i wąskich elementów roboczych. Dzięki swojemu płaskiemu kształtowi i niewielkiej objętości przyssawki szczególnie szybko i z dużą dokładnością pozycjonowania chwytają przedmiot obrabiany. Przyssawki owalne nadają się szczególnie do przenoszenia elementów o płaskich lub lekko zakrzywionych powierzchniach. Płaskie przyssawki są w stanie wytrzymać obciążenia związane z wysoką absorpcją sił bocznych. Zoptymalizowana konstrukcja i dostępność w różnych średnicach i z różnych materiałów sprawia, że płaskie przyssawki z tej serii są idealne do wszechstronnego zastosowania.
Przyssawki mieszkowe o owalnym kształcie przeznaczone są do długich i wąskich elementów roboczych. Przyssawki mieszkowe stosuje się w przypadku konieczności przenoszenia elementów o różnej wysokości, nierównych powierzchniach lub delikatnych częściach. Przyssawki mieszkowe z tej serii obejmują szeroki zakres zastosowań. Zoptymalizowana konstrukcja i dostępność w różnych średnicach i z różnych materiałów sprawia, że płaskie przyssawki z tej serii są idealne do wszechstronnego zastosowania.
Przyssawki te nadają się szczególnie do pracy z różnymi rodzajami blachy. Mają one ogromną, poziomą i pionową siłę trzymania. Dzięki swojemu specjalnemu kształtowi mogą one bezpiecznie obsługiwać zaolejone lub zakrzywione elementy. Przyssawki są dostępne w różnych materiałach. Materiały przyssawek są optymalnie dostosowane do wymagań związanych z obróbką blachy.
Kubki charakteryzują się solidną konstrukcją i miękką wargą uszczelniającą, która doskonale dostosowuje się do deformacji opakowania. Przyssawki stosowane w przemyśle opakowaniowym są wykonane z odpornych na zużycie materiałów Elastodur i PVC lub z silikonu zgodnego z wymogami FDA. Dlatego też przyssawki te są odpowiednie do obsługi zarówno opakowań pierwotnych, jak i wtórnych.
Przyssawki nadają się do obsługi płytek drukowanych, niezmontowanych płytek drukowanych i innych elementów elektronicznych. Zastosowane materiały są szczególnie nisko znakowane i częściowo zgodne z ESD, aby umożliwić delikatne operowanie delikatnymi elementami.
Obsługa folii i papieru jest łatwa dzięki przyssawkom firmy Schmalz. Płaska krawędź uszczelniająca i wzmocnione wnętrze przyssawki zapobiegają zasysaniu niestabilnego elementu roboczego. Nawet przy wysokich temperaturach przyssawki nie pozostawiają żadnych śladów na niestabilnych elementach roboczych.
Przyssawki do przenoszenia drewna nadają się szczególnie do przenoszenia przedmiotów obrabianych w przemyśle drzewnym, takich jak elementy mebli, parkiet czy płyty wiórowe. Chropowate, lekko ustrukturyzowane, ale również porowate elementy mogą być bezpiecznie przesuwane za pomocą przyssawek.
Firma Schmalz oferuje specjalne przyssawki do delikatnych elementów wykonanych ze szkła. Płyty ssące są wykonane z materiału o szczególnie niskim stopniu nadruku. Przyssawki te są stosowane np. do obsługi płyt szklanych, szkła float i modułów solarnych.
Aby móc obsługiwać elementy obrabiane w zakresie wysokich temperatur, firma Schmalz opracowała przyssawki, które zostały zaprojektowane właśnie do tych zadań. Płyty ssące są odporne na temperatury do 600 °C i mogą być stosowane do obróbki w procesie hartowania szkła float oraz w procesie formowania na gorąco metalu.
Firma Schmalz oferuje odpowiednie profile uszczelniające dla płyt ssących specjalnie dostosowanych do elementów roboczych. Za pomocą tych profili można produkować płyty ssące do elementów o specjalnych wymiarach. Profile uszczelniające są dostępne dla powierzchni szorstkich, drobnych i strukturalnych.