Generatory podciśnienia zapewniają niezbędną próżnię. Podciśnienie jest wytwarzane albo pneumatycznie (wyrzutniki) albo elektrycznie (pompy, dmuchawy).
Moduły eżektorowe z technologią eko-zlewu zapewniają wydajne wytwarzanie podciśnienia i wysoką wydajność ssania przy niskim zużyciu powietrza. Stosuje się je głównie w przemyśle opakowaniowym, np. w kartoniarkach do bezpośredniej instalacji bez oddzielnej obudowy.
Podstawowe eżektory bez sterowania zaworami i monitorowania systemu charakteryzują się wysokim maksymalnym poziomem podciśnienia i są stosowane głównie do obsługi hermetycznych elementów roboczych.
Wyrzutniki rzędowe są stosowane w systemach manipulacyjnych, w których przestrzeń jest ograniczona. Zwarta konstrukcja sprawia, że nadają się one do oszczędzającego miejsce, zdecentralizowanego wytwarzania podciśnienia bezpośrednio przy ssawce.
Wyrzutniki zdecentralizowane są idealne do zastosowań z krótkim czasem cyklu, np. w produkcji blach, w maszynach pakujących, w technologii robotycznej oraz w przemyśle samochodowym i mogą być instalowane bezpośrednio na przyssawce.
Wyrzutniki kompaktowe posiadają zintegrowaną technologię zaworową i są stosowane głównie w całkowicie zautomatyzowanych instalacjach przeładunkowych (np. produkcja blach, przemysł samochodowy, aplikacje zrobotyzowane).
Kompaktowe terminale generują i monitorują próżnię w zautomatyzowanych środowiskach produkcyjnych. Są one stosowane głównie w zakładach o ograniczonej przestrzeni i dużej dynamice.
Vacuum generation with a wide range of adaptation and integration options. End-of-arm (EoA) use in mobile robotics or for stationary handling tasks on collaborative robots (cobots) and industrial robots.
Pompy próżniowe wytwarzają bardzo wysoki poziom próżni i są stosowane głównie w maszynach pakujących, ręcznych systemach przenoszenia lub do centralnego wytwarzania próżni w systemach portalowych.
Dmuchawy podciśnieniowe zapewniają bardzo wysoki stopień zasysania i dlatego nadają się szczególnie do pracy z porowatymi elementami roboczymi, takimi jak kartony, materiały izolacyjne, płyty wiórowe lub worki.
Zbiorniki próżniowe stosowane są jako element bezpieczeństwa w przypadku nagłej awarii zasilania w obszarach o ścisłych wymogach bezpieczeństwa i niezawodności.