Chwytaki powierzchniowe i efektory końcowe

Powierzchniowe systemy chwytakowe i efektory końcowe to systemy chwytakowe, które mogą być mocowane bezpośrednio do robota.

Lekkie systemy chwytakowe SLG
Lekkie systemy chwytakowe SLG
  • Nośność maks. 10 kg
  • Maks. wymiary: 350 x 350 x 350 mm
  • Zewnętrzne lub zintegrowane wytwarzanie próżni
×
Lekkie systemy chwytakowe SLG
Indywidualnie skonfigurowany, dodatkowo wykonany lekki chwytak do przenoszenia kartonów, worków i innych dowolnie formowanych elementów.
Wielkoobszarowe systemy chwytakowe FQE
Wielkoobszarowe systemy chwytakowe FQE
  • Zintegrowany pneumatyczny generator podciśnienia lub przyłącze do zewnętrznego wytwarzania podciśnienia
  • Element uszczelniający: Pianka uszczelniająca lub ssawka
×
Wielkoobszarowe systemy chwytakowe FQE
Konfigurowalny uniwersalny chwytak z wbudowanym lub zewnętrznym wytwarzaniem podciśnienia do przenoszenia elementów roboczych, np. w intralogistyce
Chwytak palczasty
Chwytak palczasty
  • Realizacja zadań z zakresu elastycznego chwytania
  • Delikatne i niskociśnieniowe chwytanie
  • Opcjonalnie w wersji Hygenic Design
×
Chwytak palczasty
Chwytaki palcowe nadają się do szerokiego zakresu zadań związanych z chwytaniem i przenoszeniem. Dzięki specjalnej geometrii palców, produkty są chwytane w sposób dopasowany do kształtu, a jednocześnie delikatnie i z małymi śladami. Elastyczne połączenie palców umożliwia zarówno centralne jak i równoległe chwytanie za pomocą tylko jednego narzędzia.
Bin-Picker SBPG
Bin-Picker SBPG
  • Wydajność ssania do 180 l/min
  • Zintegrowane lub zewnętrzne wytwarzanie próżni
  • Element uszczelniający: Przyssawki Bin-picking z funkcją szybkiej wymiany
×
Bin-Picker SBPG
Chwytaki podciśnieniowe do automatycznego "chwytaka do pudełka" w sektorze opakowań i logistyki, z uwzględnieniem wymagań MRK.
Matrix Area Grippers FMG
New
Matrix Area Grippers FMG
  • Central vacuum connection for external vacuum generation
  • Individually controllable suction cups with integrated stroke
×
Matrix Area Grippers FMG
Compact gripping module for the design of flexible area grippers for handling flat workpieces of various shapes.
Powierzchniowe systemy chwytakowe FXCB/FMCB
Powierzchniowe systemy chwytakowe FXCB/FMCB
  • Chwytak powierzchniowy do zintegrowanego lub zewnętrznego generatora podciśnienia
  • Nadaje się do pracy z robotami współpracującymi
  • Element uszczelniający: pianka uszczelniająca
×
Powierzchniowe systemy chwytakowe FXCB/FMCB
Do wszystkich zastosowań w obszarze logistyki wewnętrznej (takich jak pakowanie na koniec linii, aplikacje pick & place itp.) z wykorzystaniem robotów HRC.
Podciśnieniowy system chwytakowy FXP/FMP
Podciśnieniowy system chwytakowy FXP/FMP
  • Uniwersalne przyssawki do automatycznej paletyzacji / depaletyzacji, kompletacji zamówień i sortowania
  • Wymiary: 442 x 130 do 1,432 x 130 mm
  • Element uszczelniający: pianka uszczelniająca, przyssawka
×
Podciśnieniowy system chwytakowy FXP/FMP
Wielkoobszarowe systemy chwytakowe nadają się do bardzo szerokiego zakresu zastosowań. Chwytają one różne powierzchnie i geometrie, elementy porowate lub hermetyczne, jak również elementy w nieokreślonych pozycjach.
Podciśnieniowe systemy chwytakowe FX/FM
Podciśnieniowe systemy chwytakowe FX/FM
  • Kompaktowy i lekki chwytak do zastosowań takich jak maszyny pakujące
  • Wymiary: 76 x 22 do 120 x 60 mm
  • Element uszczelniający: pianka uszczelniająca, przyssawka
×
Podciśnieniowe systemy chwytakowe FX/FM
Powierzchniowe systemy chwytakowe nadają się do stosowania w szerokim zakresie zastosowań. Chwytają one różne powierzchnie i geometrie, porowate lub hermetyczne elementy i przedmioty obrabiane w nieokreślonych pozycjach.
Podciśnieniowy system chwytakowy FMHD
Podciśnieniowy system chwytakowy FMHD
  • Przyjazny w konserwacji i wytrzymały chwytak dla przemysłu drzewnego
  • Wymiary: 350 x 170 do 1.806 x 250mm
  • Element uszczelniający: pianka uszczelniająca
×
Podciśnieniowy system chwytakowy FMHD
Solidny system chwytakowy ze zintegrowanym zbiornikiem do zewnętrznego wytwarzania podciśnienia; do powierzchniowych elementów roboczych.
Pianki uszczelniające do wielkopowierzchniowych systemów chwytakowych
Pianki uszczelniające do wielkopowierzchniowych systemów chwytakowych
  • Wymienne pianki uszczelniające firmy Schmalz do systemów chwytakowych innych producentów
  • Indywidualne wykonanie dla danego chwytaka
×
Pianki uszczelniające do wielkopowierzchniowych systemów chwytakowych
Pianki uszczelniające są stosowane w podciśnieniowych systemach chwytakowych do wielu różnych operacji podnoszenia. Dla optymalnego dopasowania do przedmiotu obrabianego.