Elektryczne wyważarki linowe

Rope balancers are ideal as support for sensitive and precise lifting operations. The sensory detection of the manual force on the control handle enables intuitive control both on the control handle and directly on the workpiece. The load is lifted by a rope. An electromotive roller provides support in the movement by winding and unwinding the rope.

Rope Balancers NEO 30
New
Rope Balancers NEO 30
  • Quick and easy installation
  • Battery operated for mobile use
  • Up to 500 lifting strokes per battery charge
  • Max. lift capacity: 30 kg
×
Rope Balancers NEO 30
Battery-operated, compact and mobile Rope Balancer from Binar Handling for loads up to 30 kg
Szybkie ramię podnośnika Binar Handling (QLA)
New
Szybkie ramię podnośnika Binar Handling (QLA)
  • Pojemność podnośnika do 300 kg
  • Czułe i precyzyjne pozycjonowanie różnych przedmiotów obrobionych
  • Zakres obrotu wysięgnika 360°
×
Szybkie ramię podnośnika Binar Handling (QLA)
Dzięki ramieniu podnośnikowemu Binar Handling Quick-Lift Arm (QLA) można intuicyjnie obsługiwać różne przedmioty obrabiany przy niewielkim wysiłku. Dostępne w różnych rozmiarach i długościach wysięgnika.
Binar Handling Quick-Lift Arm 100i Food
New
Binar Handling Quick-Lift Arm 100i Food
  • Pojemność do 100 kg
  • Do użytku w branży spożywczej
  • Czułe i precyzyjne pozycjonowanie różnych przedmiotów obrobionych
×
Binar Handling Quick-Lift Arm 100i Food
Quick-Lift Arm 100i Food to inteligentny podnośnik o higienicznej konstrukcji od podłogi do wysięgnika dla branży spożywczej. Spełnia najwyższe wymogi w zakresie ergonomii, bezpieczeństwa i sprawności.
Szyna szybkiego podnoszenia Binar Handling (QLR)
New
Szyna szybkiego podnoszenia Binar Handling (QLR)
  • Pojemność do 600 kg
  • Czułe i precyzyjne pozycjonowanie różnych przedmiotów obrobionych
  • Integracja z istniejącymi lub nowymi systemami kolejowymi
×
Szyna szybkiego podnoszenia Binar Handling (QLR)
Dzięki szynie szybkiego podnoszenia Binar Handling (QLR) różne przedmioty obrabiany mogą być obsługiwane intuicyjnie przy niewielkim wysiłku. Dostępna w różnych rozmiarach. Zastosowanie w systemach szynowych