Systemy płaskich stołów do obróbki szkła

Dzięki rozwiązaniom zaciskowym firmy Schmalz, centra obróbcze CNC do obróbki szkła z gładkimi stołami można szybko i łatwo ustawiać. Do mocowania bloków ssących, a następnie elementu roboczego w procesie obróbki stosuje się dwa niezależne obwody podciśnienia

Blok podciśnieniowy VCBL-GL
Blok podciśnieniowy VCBL-GL
  • 2-obwodowy system próżniowy
  • Z dwoma przyłączami węży
  • Height: 81.5 mm and 93.5 mm
×
Blok podciśnieniowy VCBL-GL
Bloki próżniowe VCBL-GL do stosowania na centrach obróbki szkła CNC z gładkim systemem stołowym japońskiego producenta maszyn Bando Kiko*.
Vacuum Blocks VCBL-GL for Machining Centers With Flat Table
New
Vacuum Blocks VCBL-GL for Machining Centers With Flat Table
  • With two hose connections for flat tables
  • Precise friction pad
  • Sealing ring with triple sealing lip for glass
  • Replaceable suction plate and sealing ring
×
Vacuum Blocks VCBL-GL for Machining Centers With Flat Table
Precise vacuum block VCBL-GL with high clamping force for the highest demands in glass processing.
Indywidualny blok podciśnieniowy VCBL-GL-C
Indywidualny blok podciśnieniowy VCBL-GL-C
  • Geometria i wymiary zgodnie z wymogami klienta
  • Z dwoma połączeniami z wężem do płaskiego stołu
  • Kalibrowane klocki cierne
  • Wysokość: 80 mm do 125 mm
×
Indywidualny blok podciśnieniowy VCBL-GL-C
Blok podciśnieniowy z indywidualną geometrią płyty ssącej do obróbki krawędziowej wymagających przedmiotów obrabianych ze szkła, np. w przemyśle motoryzacyjnym.