Urządzenia mocujące do obróbki drewna

Technologia podciśnieniowego mocowania stojaków do obróbki drewna do efektywnego ustawiania stołu konsolowego, stołu kratowego, stołu zagnieżdżeniowego i gładkich systemów stołowych.

Urządzenia mocujące dla systemów 1-obwodowych
Urządzenia mocujące dla systemów 1-obwodowych
  • Elementy zaciskowe do systemów jednoobiegowych firmy Schmalz
  • Szeroka oferta standardowych bloków próżniowych i suplementów do obróbki wąskich i małych elementów
  • Vacuum blocks, aluminum vacuum blocks, mechanical clamps and Innospann available
×
Urządzenia mocujące dla systemów 1-obwodowych
Niezależnie od tego, czy chodzi o 1- czy 2-obwodowy system podciśnieniowy, obróbkę paneli lub produkcję ramową - konsolowe kubki podciśnieniowe firmy Schmalz można precyzyjnie ustawić i szybko i łatwo wymienić po zmianie zamówienia. Wybierz z naszej bogatej oferty wysokiej jakości bloków podciśnieniowych i części zamiennych w jakości wyposażenia oryginalnego.
Urządzenia mocujące dla systemów 2-obwodowych (2-Circuit Systems)
Urządzenia mocujące dla systemów 2-obwodowych (2-Circuit Systems)
  • 2-obwodowe systemy próżniowe
  • Bez węża
  • Wstępne zamocowanie do konsoli za pomocą podciśnienia
×
Urządzenia mocujące dla systemów 2-obwodowych (2-Circuit Systems)
Niezależnie od tego, czy chodzi o 1- czy 2-obwodowy system podciśnieniowy, obróbkę paneli lub produkcję ramową - konsolowe kubki podciśnieniowe firmy Schmalz można precyzyjnie ustawić i szybko i łatwo wymienić po zmianie zamówienia. Wybierz z naszej bogatej oferty wysokiej jakości bloków podciśnieniowych i części zamiennych w jakości wyposażenia oryginalnego.
Urządzenia mocujące dla systemów firmy Biesse
Urządzenia mocujące dla systemów firmy Biesse
  • Dla 1-obwodowych systemów próżniowych
  • Bez węża
  • Wstępne zamocowanie w mocowaniach bloku podciśnieniowego
  • Zintegrowany zawór dotykowy
×
Urządzenia mocujące dla systemów firmy Biesse
Niezależnie od tego, czy chodzi o 1- czy 2-obwodowy system podciśnieniowy, obróbkę paneli lub produkcję ramową - konsolowe kubki podciśnieniowe firmy Schmalz można precyzyjnie ustawić i szybko i łatwo wymienić po zmianie zamówienia. Wybierz z naszej bogatej oferty wysokiej jakości bloków podciśnieniowych i części zamiennych w jakości wyposażenia oryginalnego.
Urządzenia zaciskowe do systemów SCM / Morbidelli
Urządzenia zaciskowe do systemów SCM / Morbidelli
  • System podciśnieniowy dla konsoli SCM
  • With dovetail mount for mechanical fixation on console
  • Vacuum blocks, mountings for VCBL-B, mechanical clamps and Innospann available
×
Urządzenia zaciskowe do systemów SCM / Morbidelli
Niezależnie od tego, czy chodzi o 1- czy 2-obwodowy system podciśnieniowy, obróbkę paneli lub produkcję ramową - konsolowe kubki podciśnieniowe firmy Schmalz można precyzyjnie ustawić i szybko i łatwo wymienić po zmianie zamówienia. Wybierz z naszej bogatej oferty wysokiej jakości bloków podciśnieniowych i części zamiennych w jakości wyposażenia oryginalnego.
Urządzenia zaciskowe do systemów stołów kratowych
Urządzenia zaciskowe do systemów stołów kratowych
  • System podciśnieniowy dla stołów kratowych
  • Hose-free with positioning elements according to the different grid and groove dimensions
  • Vacuum blocks, mountings for VCBL-B, mechanical clamps and Innospann available
×
Urządzenia zaciskowe do systemów stołów kratowych
Odkurzacze stołowe z siatką firmy Schmalz mogą być używane łatwo i elastycznie - bez skomplikowanej instalacji. Dzięki mocowaniu wymuszonemu umożliwiają pewne mocowanie detali nawet przy dużych siłach skrawania. Dzięki temu idealnie nadają się do złożonych zastosowań pięcioosiowych bez płyt ścieralnych.
Urządzenia zaciskowe do systemów stołów do gniazdowania
Urządzenia zaciskowe do systemów stołów do gniazdowania
  • System podciśnieniowy do stołów do gniazdowania
  • Z przyłączem węża
  • Vacuum blocks and suction cup holders available for VCBL-B
×
Urządzenia zaciskowe do systemów stołów do gniazdowania
Systemy podciśnienia do stosowania bezpośrednio na płytach ścieralnych MDF centrów obróbczych CNC ze stołem zagnieżdżeniowym.
Urządzenia mocujące dla systemów płaskich stołów
Urządzenia mocujące dla systemów płaskich stołów
  • Urządzenia mocujące specjalnie zaprojektowane do stosowania na każdym płaskim stole
×
Urządzenia mocujące dla systemów płaskich stołów
Dzięki rozwiązaniom zaciskowym firmy Schmalz, centra obróbkowe CNC z gładkimi stołami mogą być ustawiane szybko i łatwo. Do mocowania bloków ssących, a następnie elementu roboczego w procesie obróbki stosuje się dwa niezależne obwody podciśnienia. Firma Schmalz oferuje bloki ssące z przyłączami węży do uniwersalnych gładkich stołów oraz bez przyłączy węży do gładkich stołów aluminiowych ze zintegrowaną prowadnicą podciśnienia.
Modernizacja centrów obróbczych CNC
Modernizacja centrów obróbczych CNC
  • Składa się z przyssawki i mocowania bloku ssącego
  • Plug-in suction concept for maximum flexibility and suction power
  • Innospann suction cups, block suction cups and mechanical tensioners available
×
Modernizacja centrów obróbczych CNC
Za pomocą próżniowego systemu mocowania Innospann można doposażyć każde centrum obróbcze CNC, niezależnie od producenta i typu. Modernizacja umożliwia szybkie i elastyczne przezbrajanie przy częstych zmianach produktu - dla efektywnych procesów produkcyjnych od wielkości partii pierwszej. W ten sposób firma Schmalz oferuje ekonomiczną alternatywę dla inwestycji w nową maszynę.
Urządzenia mocujące do obróbki ręcznej
Urządzenia mocujące do obróbki ręcznej
  • Urządzenia mocujące do mocowania elementów do obróbki ręcznej
×
Urządzenia mocujące do obróbki ręcznej
Dzięki podciśnieniowemu systemowi mocowania Multi-Clamp firma Schmalz oferuje doskonałe narzędzie do szybkiego i elastycznego mocowania małych i średnich elementów. Można je zamocować w dowolnej pozycji i obrobić dookoła. Multi-Clamp może być używany jako mobilne narzędzie w przemyśle, warsztatach lub na budowie.
Sprzęt mocujący do wąskich elementów roboczych
Sprzęt mocujący do wąskich elementów roboczych
  • Urządzenia mocujące do bezwysiłkowego mocowania wąskich detali
  • Podciśnieniowa technologia mocowania firmy Schmalz może być stosowana w różnych systemach stołowych
×
Sprzęt mocujący do wąskich elementów roboczych
Bardzo wąskie i wygięte elementy można łatwo i niezawodnie zaciskać za pomocą mechanicznych zacisków i płyt adapterów firmy Schmalz. Wąskie powierzchnie przyssawek umożliwiają precyzyjne ustawienie przyssawek blokowych wzdłuż konturu elementu roboczego. W ten sposób przedmiot obrabiany jest mocowany. Przedmiot obrabiany jest pewnie zamocowany mechanicznie za pomocą zacisków.
Wymienne płyty ssące
Wymienne płyty ssące
  • Wymienne płyty ssące do przywracania bloku podciśnienia po zużyciu
×
Wymienne płyty ssące
Wymienne płyty ssące do bloków podciśnieniowych w różnych rozmiarach do różnych systemów stołów maszynowych. Górne i dolne płyty ssące można szybko i łatwo wymienić.