Generatory podciśnienia

Generowanie podciśnienia w znacznym stopniu przyczynia się do niezawodności procesu przy mocowaniu detali na centrach obróbczych CNC. Firma Schmalz opracowała generatory podciśnienia specjalnie na potrzeby obróbki metalu i szkła, które nie tylko dostarczają medium, ale również je monitorują i oddzielają zasysane ciecze lub wióry.

Generator próżni do obróbki na mokro
Generator próżni do obróbki na mokro
  • Generator próżni do obróbki na mokro
  • Oddzielanie płynów lub wiórów
×
Generator próżni do obróbki na mokro
Generatory podciśnienia firmy Schmalz do wymagających zastosowań w przetwórstwie na mokro zostały opracowane specjalnie z myślą o tych niekorzystnych warunkach. Dzięki separacji cieczy i wiórów oraz stałemu monitorowaniu podciśnienia oferują optymalne warunki dla wydajnej i niezawodnej obróbki w warunkach podciśnienia
Liquid Separators NLS
Liquid Separators NLS
  • For vacuum pump with suction rate up to 100 m³/h
  • Separation capacity: 60 l/h
  • Integration into the control of the machining center
×
Liquid Separators NLS
Liquid separator with industrial ethernet connection for use in vacuum systems on CNC machining centers.