Zuignappen voor folie en papier

De handling van folie en papier kan eenvoudig worden uitgevoerd met de zuignappen van Schmalz. Een vlakke afdichtingslip en een versterkte binnenkant van de zuiggrijper voorkomen dat het instabiele werkstuk naar binnen in de nap wordt aangezogen. Zelfs bij hoge temperaturen laten de vacuümgrijpers geen sporen na op de instabiele werkstukmaterialen.

Suction Cups SFF / SFB1
Suction Cups SFF / SFB1
  • Suction area (Ø) from 10 mm to 40 mm
  • Material: SI, EPDM, HT1, NBR-ESD
×
Suction Cups SFF / SFB1
Suction cups for gentle handling of thin and flexible workpieces.
Flat Suction Cups SGPN
Flat Suction Cups SGPN
  • Diameter: 15 to 40 mm
  • Material: FPM, HT1, NK, SI
  • Connection nipple plugged into elastomer part
×
Flat Suction Cups SGPN
Round suction cup with flat sealing lip for handling of films, wafers without sucking the workpiece in.