Ons productassortiment omvat een groot aantal vacuümgrijpers in verschillende uitvoeringen, afmetingen en materialen en biedt voor elke toepassing de juiste zuiggrijper. Zuiggrijpers bestaan uit een zuignap en aansluitnippel.

Vlakke zuignappen (rond)
Vlakke zuignappen (rond)
  • Handeling van vlakke werkstukken
  • Laag volume
  • Snel en precies vastgrijpen
×
Vlakke zuignappen (rond)
Vlakke vacuümgrijpers in ronde vorm zijn bijzonder geschikt voor de handling van vlakke werkstukken. Door hun vlakke vorm en geringe volume grijpen de vacuümgrijpers het werkstuk bijzonder snel en met een grote positioneringsnauwkeurigheid. Vlakke zuiggrijpers uit deze serie bestrijken een breed scala aan toepassingen. Hun geoptimaliseerde ontwerp en beschikbaarheid in verschillende diameters en materialen maken de vlakke zuiggrijpers van deze serie tot perfecte allrounders.
Balgzuignappen (rond)
Balgzuignappen (rond)
  • Handling van niet geheel vlakke en gebogen werkstukken
  • Hoogtecompensatie door middel van een zuignap met balg
  • Dempend effect voor fragiele werkstukken
×
Balgzuignappen (rond)
Balg-zuignappen in ronde vorm zijn bijzonder geschikt voor de handling van niet geheel vlakke en gebogen werkstukken. Ze worden gebruikt wanneer werkstukken met verschillende hoogtes, oneffenheden of fragiele onderdelen moeten worden bewerkt. Balg-zuignappen uit deze serie zijn in een breed scala aan toepassingen inzetbaar. Hun geoptimaliseerde ontwerp en beschikbaarheid in verschillende diameters en materialen maken de vlakke zuignappen van deze serie tot perfecte allrounders.
Vlakke zuignappen (ovaal)
Vlakke zuignappen (ovaal)
  • Handling van lange en smalle werkstukken
  • Laag volume
  • Snel en precies vastgrijpen
×
Vlakke zuignappen (ovaal)
Vlakke zuignappen in ovale vorm zijn bijzonder geschikt voor de handling van smalle werkstukken. Ze worden grijpen werkstukken snel an precies door hun platte vorm met een klein intern volume. Zuignappen uit deze serie zijn in een breed scala aan toepassingen inzetbaar vooral voor werkstukken met een vlak of gebogen oppervlak. Ze kunnen daarbij hoge transversale krachten weerstaan. Hun geoptimaliseerde ontwerp en beschikbaarheid in verschillende diameters en materialen maken de vlakke zuignappen van deze serie tot perfecte allrounders.
Balgzuignappen (ovaal)
Balgzuignappen (ovaal)
  • Handling van lange en smalle werkstukken
  • Hoogtecompensatie door middel van een zuignap met balg
  • Dempend effect voor fragiele werkstukken
×
Balgzuignappen (ovaal)
Balg-zuignappen in ovale vorm zijn ontworpen voor lange en smalle werkstukken. Ze worden gebruikt wanneer werkstukken met verschillende hoogtes, oneffenheden of fragiele delen moeten worden bewerkt. De balgzuignappen uit deze serie zijn in een breed scala aan toepassingen inzetbaar. Hun geoptimaliseerde ontwerp en beschikbaarheid in verschillende diameters en materialen maken de vlakke zuiggrijpers van deze serie tot perfecte allrounders.
Zuignappen voor de handling van plaatwerk
Zuignappen voor de handling van plaatwerk
  • Handling van plaatwerk
  • Handling van bolle en holle werkstukken
  • Hoge dwarskrachten en houdkrachten
×
Zuignappen voor de handling van plaatwerk
Deze zuignappen zijn bijzonder geschikt voor het handlen van een breed scala aan plaatwerk. Ze hebben een enorme horizontale en verticale houdkracht. Door hun speciale vorm kunnen ze veilig omgaan met olieachtige of gebogen werkstukken. De zuignappen zijn verkrijgbaar in verschillende materialen. De materialen van de zuignap zijn optimaal aangepast aan de eisen van de behandeling van plaatwerk.
Zuignappen voor de verpakkingsindustrie
Zuignappen voor de verpakkingsindustrie
  • Handling van kartonnen dozen, zakken, folies en blisters
  • Toepassing in de primaire en secundaire verpakkingsindustrie
  • FDA-toegelaten materialen
×
Zuignappen voor de verpakkingsindustrie
Deze zuignappen worden gekenmerkt door hun robuustheid en een zachte afdichtingslip die zich perfect aanpast aan de vervorming van de verpakking. Ze worden vooral in de verpakkingsindustrie gebruikt en zijn ofwel gemaakt van de slijtvaste materialen Elastodur en PVC, ofwel van het FDA-conforme materiaal siliconen. Deze zuignappen zijn daarom geschikt voor zowel primaire als secundaire verpakkingen.
Zuignappen voor de elektronica-industrie
Zuignappen voor de elektronica-industrie
  • Handling van printplaten en andere elektronische componenten
  • Toepassing in de productie en assemblage van printplaten
  • Laat bijzonder weing afdrukken na en is gedeeltelijk ESD-conform
×
Zuignappen voor de elektronica-industrie
De zuignappen zijn geschikt voor het verwerken van printplaten, niet-gemonteerde printplaten en andere elektronische componenten. De gebruikte materialen laten bijzonder weinig afdrukken na en zijn deels ESD-conform, om een zorgvuldige handling van de gevoelige werkstukken mogelijk te maken.
Grippers for Bag Handling
Grippers for Bag Handling
  • Handling of paper, plastics and fabric bags
  • Handling of porous, bag-like workpieces and for handling bags with a low filling level
×
Grippers for Bag Handling
Sack gripper for handling airtight or porous bags and for bag handling with industrial robots or cobots.
Zuignappen voor folie en papier
Zuignappen voor folie en papier
  • Behandeling van plastic films en papier
  • Vlakke afdichtingslip en speciale interne structuur
  • Afdrukarm, FDA-toegelaten, hitte- en chemicaliënbestendige materialen
×
Zuignappen voor folie en papier
De handling van folie en papier kan eenvoudig worden uitgevoerd met de zuignappen van Schmalz. Een vlakke afdichtingslip en een versterkte binnenkant van de zuiggrijper voorkomen dat het instabiele werkstuk naar binnen in de nap wordt aangezogen. Zelfs bij hoge temperaturen laten de vacuümgrijpers geen sporen na op de instabiele werkstukmaterialen.
Zuignappen voor de handling van hout
Zuignappen voor de handling van hout
  • Handeling van hout en houten planken
  • Uitvoeringen met speciale afdichtingsrand en sensorklep
×
Zuignappen voor de handling van hout
Zuiggrijpers voor de handling van hout zijn bijzonder geschikt voor in de houtbewerkingsindustrie, zoals meubelonderdelen, parket of spaanplaat. Ruwe en oppervlakken met lichte structuur maar ook poreuze werkstukken kunnen met deze vacuümgrijpers veilig worden verplaatst.
Zuignappen voor de behandeling van glas
Zuignappen voor de behandeling van glas
  • Behandeling van vlakglas
  • Hoge houd- en dwarskrachten
  • Materialen met een lage afdruk
×
Zuignappen voor de behandeling van glas
Schmalz biedt speciale vacuümgrijpers voor gevoelige werkstukken gemaakt van glas. De zuigplaten zijn gemaakt van een bijzonder afdrukarm materiaal. De zuignappen worden bijvoorbeeld gebruikt voor de handling van glasplaten, floatglas en zonnepanelen.
Zuignappen voor  toepassingen in een omgeving met een hoge temperatuur
Zuignappen voor toepassingen in een omgeving met een hoge temperatuur
  • Handeling van werkstukken bij hoge temperaturen
  • Hittebestendigheid tot 600 °C
×
Zuignappen voor toepassingen in een omgeving met een hoge temperatuur
Om werkstukken in een omgeving met een hoge temperatuur te kunnen verwerken, heeft Schmalz vacuümgrijpers ontwikkeld die precies voor deze taken zijn ontworpen. De zuigplaten zijn bestand tegen temperaturen tot 600 °C en kunnen worden gebruikt voor de handling tijdens het temperen van floatglas en tijdens het termisch vormen van metaal.
Zuignappen voor composiethandling
Zuignappen voor composiethandling
  • Diameter: 40 tot 115 mm
  • Afdichtingsmateriaal: NBR
  • Basislichaam van aluminium
×
Zuignappen voor composiethandling
Zuiggrijpers en zuigplaten voor de behandeling van flexibele materialen, zoals prepreg of andere soorten halffabrikaten van vezelcomposietmateriaal
Afdichtingsprofielen
Afdichtingsprofielen
  • Profielen voor ruwe, fijne en oppervlakken met structuur.
  • Voor montage van speciale zuignappen
  • Diverse geometrieën en materialen
×
Afdichtingsprofielen
Schmalz biedt geschikte afdichtingsprofielen voor zuigplaten die speciaal zijn aangepast aan werkstukken. Met deze profielen kunnen zuigplaten worden vervaardigd voor werkstukken met speciale afmetingen. Er zijn afdichtingsprofielen beschikbaar voor ruwe, fijne en oppervlakken met structuur.
Accessoires voor zuignappen
Accessoires voor zuignappen
  • Uitbreiding van het assortiment zuignappen met coatings, filter- en inlegschijven en ondersteuningselementen
×
Accessoires voor zuignappen
Toebehoren voor effectievere vacuüm-zuiggrijpers voor het voorzichtig opnemen van fragiele werkstukken