Vacuümgeneratoren zorgen voor het nodige vacuüm. Het vacuüm wordt ofwel pneumatisch (ejectoren) ofwel elektrisch (pompen, blowers) opgewekt.

Ejectormodules
Ejectormodules
  • Kleine en compacte vacuümgeneratoren
  • Voor gecentraliseerde en gedecentraliseerde vacuümopwekking
  • Geïntegreerde geluiddemper
×
Ejectormodules
Ejectormodules met eco-nozzle technologie voor efficiënte vacuümopwekking en hoge aanzuigcapaciteit bij een laag luchtverbruik. Ze worden voornamelijk gebruikt in de verpakkingsindustrie, bijvoorbeeld in dozenopzetters voor directe installatie zonder separate behuizing.
Basic ejectoren
Basic ejectoren
  • Kleine en compacte vacuümgeneratoren
  • Voor gecentraliseerde en gedecentraliseerde vacuümopwekking
  • Geïntegreerde geluiddemper
×
Basic ejectoren
Basic ejectoren zonder ventielen en systeembewaking hebben een hoog maximaal vacuümniveau en worden voornamelijk gebruikt voor de behandeling van luchtdichte werkstukken.
Inline-ejectoren
Inline-ejectoren
  • Montage direct in de toevoerleiding
  • Ruimtebesparend ontwerp
  • Voor decentrale vacuümopwekking
×
Inline-ejectoren
Inline-ejectoren worden gebruikt in handelingssystemen met beperkte ruimte. Door hun compacte bouwvorm zijn ze geschikt voor plaatsbesparende, decentrale vacuümopwekking direct aan de zuignap.
Gedecentraliseerde ejectoren
Gedecentraliseerde ejectoren
  • Hoog toevoer- en afzuigvolume
  • Voor decentrale vacuümopwekking
×
Gedecentraliseerde ejectoren
Decentrale ejectoren worden met name gebruikt voor toepassingen met korte cyclustijden, zoals in de plaatbewerking, de automobielindustrie, verpakkingsmachines en robotica, en kunnen direct op de zuignap worden gemonteerd.
Compacte ejectoren
Compacte ejectoren
  • Geïntegreerde zuig- en afblaasklep
  • Geïntegreerde filter- en vacuümschakelaar
  • Optionele luchtspaar functie en functies voor energie- en procesbesturing
×
Compacte ejectoren
Compacte ejectoren zijn uitgevoerd met een geïntegreerde ventieltechnologie en worden voornamelijk gebruikt in volledig geautomatiseerde verwerkingssystemen (bijv. plaatbewerking, automobielindustrie, robottoepassingen).
Compacte terminals
Compacte terminals
  • Compacte vacuümterminal bestaande uit maximaal 16 naast elkaar samnegebouwde compact ejectoren
×
Compacte terminals
Compact terminal bestaande uit 2 tot 16 compacte ejectoren met eco nozzle technologie, luchtbesparende functie, energie- en procesbesturing en IO-Link interface. Uitlezen en parametriseren via smartphone met behulp van NFC-technologie. Gebruik in dynamische en flexibele processen.
Vacuümgenerator einde van de arm
Vacuümgenerator einde van de arm
  • Electrical and pneumatic vacuum generators end-of-arm
  • Suction rate up to 57 l/min
  • Max. vacuum: 85%
×
Vacuümgenerator einde van de arm
Vacuum generation with a wide range of adaptation and integration options. End-of-arm (EoA) use in mobile robotics or for stationary handling tasks on collaborative robots (cobots) and industrial robots.
Regulated Vacuum Pumps
Regulated Vacuum Pumps
  • Purely electric operation
  • Operation via touch display
  • Control digital or via IO-Link interface
  • Energy efficient pump technology
×
Regulated Vacuum Pumps
Handling of absorbent to slightly porous components. Use in automated processes with lightweight robots and cobots or in mobile applications.
Vacuümpompen
Vacuümpompen
  • Hoge negatieve druk met lage volumestroom
  • Oliegesmeerd, als droogloper of waterringpomp
×
Vacuümpompen
Deze vacuümpompen genereren een zeer hoog vacuüm en worden voornamelijk gebruikt in verpakkingsmachines, handmatige handlingsystemen of als centrale vacuümopwekking in portaaltransfersystemen.
Vacuümventilator
Vacuümventilator
  • Hoge volumestroom met lage onderdruk
  • Optionele frequentieregeling en elektropneumatische omkering
  • Voor poreuze werkstukken
×
Vacuümventilator
Vacuümblowers hebben een zeer hoog zuigvermogen en worden daarom vooral gebruikt bij de handling van poreuze werkstukken zoals dozen, isolatiemateriaal, spaanplaat of zakken.
Vacuümbuffer
Vacuümbuffer
  • Buffer als beveiliging bij stroomuitval
×
Vacuümbuffer
Vacuümbuffers worden gebruikt als een veiligheidsvoorziening voor plotselinge stroomuitval in gebieden met hoge eisen aan veiligheid en betrouwbaarheid.
Vacuümcentrales
Vacuümcentrales
  • Complete eenheid bestaande uit pomp, opslagtank, bewaking en regeling
×
Vacuümcentrales
Vacuümcentrales worden gebruikt in gebieden waar hoge eisen worden gesteld aan de prestaties, veiligheid en betrouwbaarheid.