De veerstoters zijn componenten met veelzijdige taken: compensatie van slag- of hoogteverschillen, voorzichtig neerzetten, en daardoor beschermen van materiaal/oppervlak, enz.

Veerplunjer FSTE
Veerplunjer FSTE
  • Zuigaansluiting: M3, M5, G1/8" tot G1/2"
  • Slag: 5 tot 90 mm
  • Geïntegreerde vacuümbegeleiding
×
Veerplunjer FSTE
Veerplunjer met dempingsveer voor het compenseren van de hoogte en het voorzichtig behandelen van gevoelige werkstukken.
Veerplunjer FSTIm
Veerplunjer FSTIm
  • Modulaire zuignapaansluiting
  • Slag: 5 tot 20 mm
  • Interne dempingsveer
  • Met en zonder draaibescherming
×
Veerplunjer FSTIm
Veerplunjer met interne dempingsveer in klein formaat voor de behandeling van gevoelige werkstukken, vooral in de elektronica-industrie.
Spring Plungers FSTImc
Spring Plungers FSTImc
  • Modular suction cup connection
  • Stroke: 5 to 10 mm
  • Internal damping spring
  • Cartridge design
×
Spring Plungers FSTImc
Spring plunger with internal damping spring in the form of a compact cartridge for handling fragile workpieces in the electronics industry.
Veerplunjer FSTE-HD
Veerplunjer FSTE-HD
  • Aansluiting zuignap: G1/8" tot G1/2
  • Slag: 15 tot 90 mm
  • Versie Heavy Duty
  • Geïntegreerde vacuümbegeleiding
×
Veerplunjer FSTE-HD
Veerplunjers met speciale glijlagers en dempingsveer voor hoogtecompensatie bij toepassingen met een hoge dynamiek en korte cycli
Spring Plungers FSTE-HDB
Spring Plungers FSTE-HDB
  • Suction cup connection: G1/8” to G1/2”
  • Stroke: 15 to 120 mm
  • Version Heavy duty, with smooth running anti-rotation guard
  • Integrated vacuum feed
×
Spring Plungers FSTE-HDB
Spring plunger with special slide bearings and damping spring for height compensation. For highly dynamic applications with short cycles.
Veerplunjer FSTA
Veerplunjer FSTA
  • Aansluiting zuignap: G1/4" en G1/2
  • Slag: 25 tot 90 mm
  • Geïntegreerde vacuümbegeleiding
×
Veerplunjer FSTA
Veerplunjer met twee dempingsveren ter bescherming van de verbinding en ter bescherming van het werkstuk en ter gelijkmatige verdeling van de belasting.
Veerplunjer FSTA-HD
Veerplunjer FSTA-HD
  • Aansluiting van de zuignap: G1/4" tot G1/2
  • Slag: 25 tot 90 mm
  • Versie Heavy Duty
  • Geïntegreerde vacuümbegeleiding
×
Veerplunjer FSTA-HD
Veerplunjers met speciale glijlagers en twee dempingsveren voor toepassingen met gevoelige werkstukken en hoge dynamiek.
Spring Plungers FSTI
Spring Plungers FSTI
  • Connection: G1/4” and G3/8”
  • Stroke: 10 to 50 mm
  • Internal damping spring
  • Integrated vacuum feed
×
Spring Plungers FSTI
Spring plunger with internal damping spring and high-quality sliding bearings for handling fragile workpieces.
Spring Plungers FSTF
Spring Plungers FSTF
  • Connection: G1/2"
  • Stroke: 50 mm
  • Variable mounting facility
  • Integrated vacuum feed
×
Spring Plungers FSTF
Spring plunger with variable mounting system and damping spring for handling wood plates and furniture pieces.
Spring Plungers FST-LOCK-HD
Spring Plungers FST-LOCK-HD
  • Connection: G3/8", G1/4"
  • Stroke: 50 and 100 mm
  • Version Heavy Duty with lockable push rod
  • Integrated vacuum feed
×
Spring Plungers FST-LOCK-HD
Spring plunger for careful handling of flexible 3D components as well as for regular product changes.