Elektrische draadbalancers

Rope balancers are ideal as support for sensitive and precise lifting operations. The sensory detection of the manual force on the control handle enables intuitive control both on the control handle and directly on the workpiece. The load is lifted by a rope. An electromotive roller provides support in the movement by winding and unwinding the rope.

Rope Balancers NEO 30
New
Rope Balancers NEO 30
  • Quick and easy installation
  • Battery operated for mobile use
  • Up to 500 lifting strokes per battery charge
  • Max. lift capacity: 30 kg
×
Rope Balancers NEO 30
Battery-operated, compact and mobile Rope Balancer from Binar Handling for loads up to 30 kg
Binar handling snelheffende arm (QLA)
New
Binar handling snelheffende arm (QLA)
  • Tillen tot 300 kg bufferinhoud
  • Gevoelig en nauwkeurig positioneren van verschillende werkstukken
  • Zwenkbereik van de giek 360°
×
Binar handling snelheffende arm (QLA)
Met de Binar Handling Quick-Lift Arm (QLA) kunnen verschillende werkstukken intuïtief en met weinig inspanning gehanteerd worden. Leverbaar in verschillende maten en gieklengtes.
Binar Handling Snelhefarm 100i Food
New
Binar Handling Snelhefarm 100i Food
  • Laadvermogen tot 100 kg
  • Voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie
  • Gevoelig en nauwkeurig positioneren van verschillende werkstukken
×
Binar Handling Snelhefarm 100i Food
De Quick-Lift Arm 100i Food is een intelligent heftoestel met een hygiënisch ontwerp van vloer tot giek voor de voedingsmiddelenindustrie. Het voldoet aan de hoogste voorschriften op het gebied van ergonomie, veiligheid en rendement.
Binar Handling Snelhefrail (QLR)
New
Binar Handling Snelhefrail (QLR)
  • Laadvermogen tot 600 kg
  • Gevoelig en nauwkeurig positioneren van verschillende werkstukken
  • Integratie in bestaande of nieuwe railsystemen
×
Binar Handling Snelhefrail (QLR)
Met de Binar Handling Quick-Lift Rail (QLR) kunnen verschillende werkstukken intuïtief en met weinig inspanning worden gehanteerd. Leverbaar in verschillende maten. Gebruik in grijpersystemen