Of het nu gaat om een 1- of 2-circuit vacuümsysteem, plaatbewerking of frameproductie - de blokzuigers van Schmalz kunnen snel en eenvoudig worden gepositioneerd en vervangen wanneer de bestelling wordt gewijzigd. Maak een keuze uit ons uitgebreide assortiment hoogwaardige vacuümblokken en reserveonderdelen in OEM-kwaliteit.
Of het nu gaat om een 1- of 2-circuit vacuümsysteem, plaatbewerking of frameproductie - de blokzuigers van Schmalz kunnen snel en eenvoudig worden gepositioneerd en vervangen wanneer de bestelling wordt gewijzigd. Maak een keuze uit ons uitgebreide assortiment hoogwaardige vacuümblokken en reserveonderdelen in OEM-kwaliteit.
Of het nu gaat om een 1- of 2-krings vacuümsysteem, plaatbewerking of frameproductie - de blokzuigers van Schmalz kunnen snel en eenvoudig worden gepositioneerd en vervangen worden bij wisseling van order. Kies uit ons uitgebreide aanbod hoogwaardige vacuümblokken en reserveonderdelen in OEM-kwaliteit.
Of het nu gaat om een 1- of 2-circuit vacuümsysteem, plaatbewerking of frameproductie - de blokzuigers van Schmalz kunnen snel en eenvoudig worden gepositioneerd en vervangen wanneer de bestelling wordt gewijzigd. Maak een keuze uit ons uitgebreide assortiment hoogwaardige vacuümblokken en reserveonderdelen in OEM-kwaliteit.
Blokzuigers van Schmalz voor rastertafels kunnen eenvoudig en flexibel worden gebruikt - zonder ingewikkelde installatie. Door de slimme vergrendeling maken ze het mogelijk om werkstukken ook bij hoge bewerkingskrachten veilig vast te zetten. Dit maakt ze ideaal voor complexe vijfassige toepassingen zonder slijtplaten.
De opspanoplossingen van Schmalz maken een snelle en eenvoudige set up van CNC-bewerkingscentra met vlakke bedden mogelijk. Met twee onafhankelijke vacuümkringen worden eerst de blokzuigers en vervolgens het werkstuk voor de bewerking gefixeerd. Schmalz biedt blokken met slangaansluitingen voor universele vlakke bedden en zonder slangaansluitingen voor aluminium tafels met geïntegreerde vacuümgeleiding.
Met het Innospann vacuümspansysteem kan elk CNC-bewerkingscentrum achteraf worden gemonteerd, ongeacht de fabrikant en het type. Deze innovatie maakt een snelle en flexibele retooling mogelijk voor frequente productwissels - voor efficiënte productieprocessen vanaf batchgrootte één. Schmalz biedt dus een economisch alternatief voor het investeren in een nieuwe machine.
Met het vacuüm-opspansysteem Multi-Clamp biedt Schmalz het perfecte stuk gereedschap voor het snel en flexibel opspannen van kleine en middelgrote werkstukken. Ze kunnen in elke positie worden vastgezet en rondom worden bewerkt. De Multi-Clamp kan worden gebruikt als mobiel gereedschap in de industrie, in werkplaatsen of op de bouwplaats.
Zeer smalle en gebogen delen kunnen met mechanische klemmen en adapterplaten van Schmalz eenvoudig en betrouwbaar worden vastgeklemd. Door de smalle zuigvlakken kunnen de blokzuignappen precies langs de contouren van het werkstuk worden gepositioneerd. Zo wordt het werkstuk gefixeerd. Het werkstuk wordt stevig vastgeklemd in de klem.
Vervangingsmatjes voor blokzuigers in verschillende maten voor verschillende machinetafelsystemen. De matjes kunnen zowel aan de boven- als aan de onderzijde snel en eenvoudig worden vervangen.