슈말츠의 제품 범위에는 다양한 디자인, 크기 및 재질의 다양한 석션 컵이 포함되어 있으며 모든 어플리케이션에 적합한 석션 컵을 제공합니다. 석션 패드는 석션 컵과 연결 니플로 구성됩니다.

평면 진공 패드 (원형)
평면 진공 패드 (원형)
  • 평평한 작업물 핸들링
  • 작은 부피
  • 빠르고 정확한 그리핑
×
평면 진공 패드 (원형)
원형 평면 진공 패드는 평평한 작업 물을 핸들링하는 데 적합합니다. 평평한 모양과 작은 부피 덕분에 작업물을 빠르고 정확하게 그리핑합니다. 이 시리즈의 평평한 진공 패드는 광범위한 응용 분야에 적용됩니다. 최적화 된 디자인과 다양한 직경과 재질로 인해 어디에서도 적용될 수 있습니다.
주름 진공 패드 (원형)
주름 진공 패드 (원형)
  • 평평하지 않고 동그랗게 구부러진 작업물을 핸들링
  • 석션 벨로우즈를 통한 높이 보정
  • 민감한 작업물에 적합
×
주름 진공 패드 (원형)
원형으로 된 주름 진공 패드는 평평하지 않고 동그랗게 구부러진 작업물을 핸들링할 때 특히 적합합니다. 석션 패드는 평평한 모양과 작은 부피로 인해 작업물을 빠르고 정확하게 그리핑합니다. 벨로우즈 석션 컵은 높이가 다른 작업물, 평평하지 않은 표면 혹은 민감한 부품을 핸들링 할 때 사용됩니다. 이 시리즈의 주름 진공 패드는 광범위한 응용 분야에 적용됩니다. 최적화 된 디자인과 다양한 직경과 재질로 인해 주름 진공 패드는 만능 으로 사용할 수 있습니다.
평면 진공 패드(타원형)
평면 진공 패드(타원형)
  • 길고 좁은 작업물 핸들링
  • 작은 부피
  • 빠르고 정확한 그리핑
×
평면 진공 패드(타원형)
타원형의 평면 진공 패드는 길고 좁은 작업물을 위해 설계되었습니다. 평평한 모양과 작은 부피로 작업물을 빠르고 정확하게 그리핑합니다. 타원형 흡입 컵은 평평하거나 약간 곡면이있는 작업 물을 취급하는 데 특히 적합합니다. 평평한 흡입 컵은 높은 횡력의 하중을 견딥니다. 최적화 된 디자인과 다양한 직경과 재료의 가용성으로 인해이 시리즈의 평평한 흡입 컵은 만능 제품을 완벽하게 만듭니다.
주름 진공 패드 (타원형)
주름 진공 패드 (타원형)
  • 길고 좁은 작업물 핸들링
  • 석션 벨로우즈를 통한 높이 보정
  • 민감한 작업물에 적합
×
주름 진공 패드 (타원형)
타원형으로 된 주름 진공 패드는 길고 좁은 작업물을 위해 설계되었습니다. 벨로우즈 석션 패드는 높이가 다른 작업물, 고르지 않은 표면 혹은 민감한 부품을 핸들링 할 때 사용됩니다. 이 시리즈에 사용되는 벨로우즈 석션 컵은 광범위한 어플리케이션에 사용 가능합니다. 최적화된 디자인뿐만 아니라 다양한 직경과 재질로 인해 평면 진공 컵을 다양한 용도로 사용할 수 있습니다.
시트메탈 핸들링용 진공 패드
시트메탈 핸들링용 진공 패드
  • 시트메탈 핸들링
  • 표면이 오목한 작업물 핸들링
  • 고도의 동적 공정에서 횡력을 최대 흡수
×
시트메탈 핸들링용 진공 패드
이 진공 패드는 다양한 메탈 시트 유형을 처리하는 데 적합합니다. 높은 고정력과 측면을 잡는 힘을 가지고 있습니다. 특수한 모양 덕분에 기름기가 있거나 표면이 오목한 작업물을 안전하게 핸들링 할 수 ​​있습니다. 진공 패드는 다양한 재질로도 제작됩니다. 석션 패드의 재료는 메탈 시트 핸들링에 최적화되도록 맞춰집니다.
패키징 산업을 위한 진공 컵
패키징 산업을 위한 진공 컵
  • 골판지 상자, 가방, 플라스틱 필름 및 블리스터 팩 핸들링
  • 1 차 및 2 차 포장에 사용
  • FDA 규정을 준수한 소재 사용
×
패키징 산업을 위한 진공 컵
이 진공 컵은 견고한 구조와 패키징 모양에 적응하는 부드러운 실링 립이 특징입니다. 패키징 산업의 진공 패드는 내마모성 소재인 엘라스토도르(Elastodur) 및 PVC 혹은 FDA 규정을 준수한 소재안 실리콘으로 제작됩니다. 따라서 이 석션 패드는 1 차 및 2 차 포장을 모두 핸들링 하는 데 적합합니다.
전자 산업용 석션 컵
전자 산업용 석션 컵
  • 회로 기판, 인쇄 회로 기판 및 기타 전자 부품 취급
  • PCB 제조 및 조립에 사용
  • 자국을 거의 남기지 않으며 ESD 재질을 포함한 재료 사용
×
전자 산업용 석션 컵
석션 컵은 회로 기판, 조립되지 않은 회로 기판 및 기타 전자 부품을 취급하는 데 적합합니다. 사용되는 재료는 거의 자국을 남기지 않으며 ESD 재질을 포함한 재료를 사용하여 약한 작업물을 부드럽게 처리 할 수 ​​있습니다.
Grippers for Bag Handling
Grippers for Bag Handling
  • Handling of paper, plastics and fabric bags
  • Handling of porous, bag-like workpieces and for handling bags with a low filling level
×
Grippers for Bag Handling
Sack gripper for handling airtight or porous bags and for bag handling with industrial robots or cobots.
플라스틱 필름 및 종이용 진공 컵
플라스틱 필름 및 종이용 진공 컵
  • 플라스틱 필름 및 종이 핸들링용
  • 평평한 실링 립 및 특수 내부 구조
  • FDA 규정 준수, 내열성 및 내화학성 소재를 사용하여 자국을 거의 남기지 않습니다
×
플라스틱 필름 및 종이용 진공 컵
슈말츠의 진공 컵으로 호일과 종이를 쉽게 핸들링 할 수 ​​있습니다. 평평한 실링 립과 진공 컵의 강화된 내부는 불안정한 작업 물이 빨려 들어가는 것을 방지합니다. 고온에서도 진공 패드는 불안정한 작업물에 흔적을 남기지 않습니다.
목재 핸들링용 진공 패드
목재 핸들링용 진공 패드
  • 목재 및 목재 패널 핸들링
  • 특수 실링 엣지와 센싱 밸브 포함 버전
×
목재 핸들링용 진공 패드
목재 핸들링용 진공 패드는 특히, 가구, 마루판 또는 평면 파티클 보드 같은 목재 가공의 작업물을 핸들링하는 데 적합합니다. 석션 패드를 사용하여 거칠고, 다공성으로 된 통기성 높은 작업물도 안전하게 옮길 수 있습니다.
유리 핸들링용 진공 컵
유리 핸들링용 진공 컵
  • 평평한 유리 부품 핸들링용
  • 강한 고정력과 횡력
  • 자국을 거의 남기지 않는 부품
×
유리 핸들링용 진공 컵
슈말츠는 민감한 유리 작업물 위한 특수 진공 컵을 제공합니다. 석션 플레이트는 자국을 거의 남기지 않는 것이 특징입니다. 예를 들어, 진공 패드는 유리판, 플로트 유리 및 태양 광 모듈을 취급하는 데 사용됩니다.
고온용 진공 컵
고온용 진공 컵
  • 고온에서 작업물 핸들링
  • 최대 600 ° C까지의 내열성
×
고온용 진공 컵
슈말츠는 고온에서도 작업물을 핸들링할 수 있는 진공 패드를 개발해왔습니다. 진공 플레이트는 최고 600°C까지의 온도를 견딜 수 있으며 플로트 유리 담금질 및 금속의 열 성형 공정에도 사용할 수 있습니다.
합성물 핸들링용 석션 컵
합성물 핸들링용 석션 컵
  • 직경 : 40 ~ 115mm
  • 실링 링 재질 : NBR
  • 알루미늄으로 제작된 본체
×
합성물 핸들링용 석션 컵
이 석션 컵과 석션 플레이트는 섬유 합성물 재줄로 만들어진 프리프레그 또는 반제품 같은 유연한 재질을 핸들링하는데 적합합니다.
실링 프로필
실링 프로필
  • 거친 표면, 고운 표면 또는 질감 있는 표면용 프로필
  • 특수 석션 플레이트 구축용
  • 다양한 지오메트리 및 재질
×
실링 프로필
슈말츠에서는 작업물을 위해 설계된 진공 플레이트와 일치하는 진공 프로필을 제공합니다. 이를 활용하면 특수한 치수가 있는 작업물용 진공 플레이트를 만들 수 있습니다. 당사에서는 거친 표면, 고운 표면 및 구조화된 표면용 실링 프로필을 제공합니다.
진공 패드용 액세서리
진공 패드용 액세서리
  • 슬리브, 필터 스크린, 와셔 삽입 부품, 지지 부품 등으로 석션 패드 보완 제품
×
진공 패드용 액세서리
민감한 작업물을 부드럽게 핸들링 하기 위한 효과적인 진공 석션 컵용 액세서리