스프링 플런저는 매우 다양한 용도의 구성 부품입니다. 그 중에서도, 스프링 플런저는 핸들링 시스템의 지나치게 긴 스트로크를 보정하고 높이가 다른 작업물을 보정합니다. 그리고 석션 패드를 작업물 표면에 부드럽게 내려놓아 작업물의 손상을 방지합니다.

FSTE 스프링 태핏
FSTE 스프링 태핏
  • 흡입 컵 연결 : M3, M5, G1 / 8 "~ G1 / 2"
  • 스트로크 : 5 ~ 90mm
  • 통합 진공 가이드
×
FSTE 스프링 태핏
높이 보정을위한 댐핑 스프링이있는 스프링 플런저와 민감한 공작물을 부드럽게 처리합니다.
스프링 플런저 FSTIm
스프링 플런저 FSTIm
  • 모듈 식 흡입 컵 연결
  • 스트로크 : 5 ~ 20mm
  • 내부 댐핑 스프링
  • 회전 잠금 장치 유무
×
스프링 플런저 FSTIm
특히 전자 산업에서 민감한 공작물을 처리하기위한 작은 크기의 내부 댐핑 스프링이있는 스프링 플런저.
Spring Plungers FSTImc
Spring Plungers FSTImc
  • Modular suction cup connection
  • Stroke: 5 to 10 mm
  • Internal damping spring
  • Cartridge design
×
Spring Plungers FSTImc
Spring plunger with internal damping spring in the form of a compact cartridge for handling fragile workpieces in the electronics industry.
FSTE-HD 스프링 플런저
FSTE-HD 스프링 플런저
  • 흡입 컵 연결 : G1 / 8 "에서 G1 / 2"
  • 스트로크 : 15 ~ 90mm
  • 헤비 듀티 버전
  • 통합 진공 가이드
×
FSTE-HD 스프링 플런저
특수 슬라이드 베어링 및 댐핑 스프링이있는 스프링 플런저는 높은 역동 성과 짧은 사이클을 가진 응용 분야를위한 높이 보정용입니다.
Spring Plungers FSTE-HDB
Spring Plungers FSTE-HDB
  • Suction cup connection: G1/8” to G1/2”
  • Stroke: 15 to 120 mm
  • Version Heavy duty, with smooth running anti-rotation guard
  • Integrated vacuum feed
×
Spring Plungers FSTE-HDB
Spring plunger with special slide bearings and damping spring for height compensation. For highly dynamic applications with short cycles.
스프링 플런저 FSTA
스프링 플런저 FSTA
  • 흡입 컵 연결 : G1 / 4”및 G1 / 2”
  • 스트로크 : 25 ~ 90mm
  • 통합 진공 가이드
×
스프링 플런저 FSTA
2 개의 댐핑 스프링이있는 스프링 태핏은 연결을 보호하고 작업 물을 보호하고 균일 한 하중 분배를 위해 사용합니다.
FSTA-HD 스프링 플런저
FSTA-HD 스프링 플런저
  • 흡입 컵 연결 : G1 / 4 "to G1 / 2"
  • 스트로크 : 25 ~ 90mm
  • 헤비 듀티 버전
  • 통합 진공 가이드
×
FSTA-HD 스프링 플런저
특수 슬라이드 베어링과 두 개의 댐핑 스프링이있는 스프링 태핏.
Spring Plungers FSTI
Spring Plungers FSTI
  • Connection: G1/4” and G3/8”
  • Stroke: 10 to 50 mm
  • Internal damping spring
  • Integrated vacuum feed
×
Spring Plungers FSTI
Spring plunger with internal damping spring and high-quality sliding bearings for handling fragile workpieces.
Spring Plungers FSTF
Spring Plungers FSTF
  • Connection: G1/2"
  • Stroke: 50 mm
  • Variable mounting facility
  • Integrated vacuum feed
×
Spring Plungers FSTF
Spring plunger with variable mounting system and damping spring for handling wood plates and furniture pieces.
Spring Plungers FST-LOCK-HD
Spring Plungers FST-LOCK-HD
  • Connection: G3/8", G1/4"
  • Stroke: 50 and 100 mm
  • Version Heavy Duty with lockable push rod
  • Integrated vacuum feed
×
Spring Plungers FST-LOCK-HD
Spring plunger for careful handling of flexible 3D components as well as for regular product changes.