슈 말츠는 석션 그리퍼 또는 특수 그리퍼를 진공 시스템에 통합하기 위해 다양한 장착 옵션을 제공합니다.

스프링 플런저
스프링 플런저
  • 높이 차이 보정
  • 작업물을 부드럽게 핸들링
×
스프링 플런저
높이 보정을 위한 스프링 플런저는 높은 역동성과 짧은 사이클 기간으로 민감한 작업물을 부드럽게 핸들링하고 균일한 하중을 분배합니다.
석션 패드 및 스프링 플런저용 홀더
석션 패드 및 스프링 플런저용 홀더
  • 석션 패드 및 스프링 플런저 서스펜션용
×
석션 패드 및 스프링 플런저용 홀더
프로파일, 파이프 및 다양한 시스템에 장착하기위한 진공 그리퍼 및 스프링 플런저용 홀더
조인트 마운팅
조인트 마운팅
  • 평평하지 않은 표면에서 석션 패드를 조정하는데 사용되는 다중 방향 조인트 마운팅
×
조인트 마운팅
표면이 경사진 작업물의 석션 컵을 조절하기 위한 조인트 마운팅
모듈식 그리핑 시스템 PXT
모듈식 그리핑 시스템 PXT
  • 일반 로봇 유형 또는 범용 플랜지에 적합한 플랜지 플레이트
  • 내부 진공 가이드가 있는 마운팅 섹션
  • 모든 슈말츠 부품과 호환 가능
×
모듈식 그리핑 시스템 PXT
슈말츠 모듈식 그리핑 시스템 PXT는 경량 로봇으로 다양한 핸들링 프로세스를 자동화할 수 있도록 간섭을 최소화했습니다.
호스 관리 키트 HMK
New
호스 관리 키트 HMK
  • 인서트 링, 호스 클램프, 브래킷, 트랜지션 브래킷, 호스 바스켓
  • 외부 호스 직경: 60~112mm
×
호스 관리 키트 HMK
산업용 로봇의 진공 그립 시스템을 통한 완전 자동 핸들링 프로세스.
Suspension Clampable FST-C
Suspension Clampable FST-C
  • Compensation of height differences
  • Prevent peeling effects when handling warped boards
×
Suspension Clampable FST-C
The clamping suspension unit is particularly suited for use with area grippers when handling warped workpieces with height differences. Its robust construction makes this suspension unit well suited for handling large loads in dusty environments.
섹션 및 커넥터
섹션 및 커넥터
  • 고강도 알루미늄 프로필
  • 메인 혹은 크로스빔용
  • 진공 흡착 스파이더를 완전한 모듈식 시스템으로 설계하기 위한 부품
×
섹션 및 커넥터
진공 라인이 통합 된 맞춤형 로드 빔 제작을 위한 액세서리가 포함된 고강도 알루미늄 섹션