진공 부품

진공패드
진공패드
  • 슈말츠의 제품 범위에는 다양한 디자인, 크기 및 재질의 다양한 석션 컵이 포함되어 있으며 모든 어플리케이션에 적합한 석션 컵을 제공합니다. 석션 패드는 석션 컵과 연결 니플로 구성됩니다.
×
진공패드
슈 말츠 진공 석션컵은 범용 석션 컵과 특수 용도를 위한 석션 컵으로 나뉩니다. 보편적으로 적용 가능한 석션 패드는 광범위한 요구 사항을 충족합니다. 특수 어플리케이션을 위한 석션 컵은 개별 산업 요구 사항에 맞게 특수한 성질을 지니고 생산됩니다. 예를 들어, 판금 산업에서 얇고 기름진 자동차 부품을 핸들링하거나 목재 산업에서 다공성 및 구조화 된 작업물을 핸들링합니다.
특수 그리퍼
특수 그리퍼
  • 특수 그리퍼는 석션 그리퍼가 진공 상태을 생성 할 수 없는 응용 분야에 사용됩니다. 슈말츠는 다양한 디자인, 크기 및 작동 원리를 가진 많은 특수 그리퍼를 제공합니다.
×
특수 그리퍼
특수 그리퍼는 일반적인 흡입 그리퍼를 사용할 수없는 응용 분야에 사용됩니다. 특수 그리퍼의 적용 분야는 예를 들어 웨이퍼, 호일, 디스플레이 유리, 깨지기 쉬운 공작물 또는 직물과 같은 섬유 복합 재료의 취급입니다. 흡입 컵과 마찬가지로 공작물과 핸들링 시스템 사이의 연결 요소 역할을합니다.
광영역 그리핑 시스템 및 엔드 이펙터
광영역 그리핑 시스템 및 엔드 이펙터
  • 광영역 그리핑 시스템
  • 엔드 이펙터용 모듈식 시스템
  • 다양한 로봇 어플리케이션을 위한 연결 준비
×
광영역 그리핑 시스템 및 엔드 이펙터
영역 그리핑 시스템은 매우 광범위한 응용 분야에 적합합니다. 다양한 재질과 모양, 다공성 또는 밀봉된 작업물과 흩어진 작업물을 잡습니다. 엔드 이펙터는 모듈식 시스템의 요소로 디자인되었습니다. 온라인 구성기는 설계에 도움을 줍니다. 이러한 방식으로 엔드 이펙터를 다양한 패키징 공정에 빠르고 효율적으로 적용 할 수 있습니다.
마운팅 부품
마운팅 부품
  • 슈말츠는 진공 시스템에 석션 그리퍼 또는 특수 그리퍼를 통합하기위한 광범위한 마운팅 기능을 제공합니다.
×
마운팅 부품
슈말츠 마운팅 부품으로 그리퍼를 그리핑 시스템에 개별적으로 장착할 수 있습니다. 프로파일, 크로스빔 및 커넥터는 진공 그 리핑 시스템의 기본 구조를 구축합니다. 스프링 플런저는 작업물의 높이 공차를 보정하는 데 사용됩니다. 또한 석션 패드의 충격을 흡수하고 민감한 작업물을 처리 할 수 ​​있습니다. 조인트 마운팅를 사용하면 모든 방향으로 회전 할 수 있는 설계 덕분에 석션 그리퍼를 작업물에 원활하게 적용할 수 있습니다.
진공 발생기
진공 발생기
  • 진공 발생기는 필요한 진공을 제공합니다. 진공은 공압 방식(이젝터) 혹은 전기 방식 (펌프, 블로워)으로 생성됩니다. 이젝터에는 에너지 및 공정 제어를 위한 지능형 기능이 있습니다.
×
진공 발생기
슈말츠는 다양한 진공 발생기를 제공합니다. 작업물 및 응용 분야에 따라 공압식 또는 전기식 진공 발생기 중 선택할 수 있습니다. 예를 들어, 공압식 이젝터는 산업용 로봇 어플리케이션으로 사용할 수 있으며 진공 펌프는 갠트리 시스템에서 중앙 진공 생성기로 사용할 수 있습니다.
밸브 기술
밸브 기술
  • 밸브는 진공 및 압축 공기를 제어하는 데 사용됩니다. 올바른 밸브는 진공 시스템의 안정성 및 비용 효율성을 모두 높일 수 있습니다.
×
밸브 기술
슈말츠의 밸브 기술은 안정한 공정 과정을 형성하는데 에 큰 기여를 합니다. 예를 들어, 역류 방지 밸브는 누출시 흡입된 작업 물이 그리핑 시스템에서 떨어지는 것을 방지합니다. 솔레노이드 밸브는 압축 공기 또는 진공을 제어하는 ​​데 사용할 수 있습니다. 다양한 사이즈가 구비되어 있기 때문에 고객별 맞춤 어플리케이션을 구성할 수 있습니다.
스위치 및 시스템 모니터링
스위치 및 시스템 모니터링
  • 시스템 모니터링 장치는 진공 시스템의 안전한 작동을 위해 중요합니다. 슈말츠는 다양한 스위치, 측정 및 제어 장치 그리고 경고 장치를 제공합니다.
×
스위치 및 시스템 모니터링
시스템 모니터링 장치의 부품은 자동화 분야의 모든 영역에서 사용됩니다. 예를 들어, 자동차 산업, 플라스틱 산업 및 기타 응용 분야의 공급 장치에서 안정성을 높입니다.
필터 및 연결부품
필터 및 연결부품
  • 필터는 진공 발생기를 오염으로부터 보호합니다. 진공 분배기, 호스 라인 및 커넥터는 진공 시스템을 형성하고 석션 패드와 진공 발생기를 연결합니다.
×
필터 및 연결부품
필터는 먼지가 많은 환경에서 진공 발생기 또는 밸브를 보호하는 데 사용됩니다. 필터는 석션 컵과 진공 발생기 혹은 밸브 사이에 설치됩니다. 진공 시스템을 설정하는 데 필요한 모든 호스와 연결 부품은 슈말츠에서 찾을 수 있습니다.
교육
교육
×
교육
The wide range of individual vacuum components offers all elements for setting up vacuum systems for automation, from suction cups and vacuum generators to system monitoring.
디지털 솔루션
디지털 솔루션
  • 슈말츠의 디지털 솔루션은 IO-LINK 장치와 같은 지능형 장치를 활용하는 데 도움이됩니다. 시운전부터 작동, 서비스까지 넓은 범위에서 사용할 수 있습니다.
×
디지털 솔루션
지능형 진공 부품을 통해 사용 가능한 디지털 서비스를 위해 다운 받아야하는 소프트웨어 외에도 슈말츠는 지능형 진공 부품의 매개 변수화하거나 분석이 가능한 USB IO-Link 마스터도 제공합니다.