전동 로프 밸런서

Rope balancers are ideal as support for sensitive and precise lifting operations. The sensory detection of the manual force on the control handle enables intuitive control both on the control handle and directly on the workpiece. The load is lifted by a rope. An electromotive roller provides support in the movement by winding and unwinding the rope.

로프 밸런서 NEO 30
New
로프 밸런서 NEO 30
  • Quick and easy installation
  • Battery operated for mobile use
  • Up to 500 lifting strokes per battery charge
  • Max. lift capacity: 30 kg
×
로프 밸런서 NEO 30
Battery-operated, compact and mobile Rope Balancer from Binar Handling for loads up to 30 kg
비나 핸들링 퀵 리프트 암(QLA)
New
비나 핸들링 퀵 리프트 암(QLA)
  • 최대 300kg의 리프트 용량
  • 다양한 공작물의 민감하고 정밀한 위치 지정
  • 지브의 회전 범위 360°
×
비나 핸들링 퀵 리프트 암(QLA)
바이너리 핸들링 퀵 리프트 암(QLA)을 사용하면 다양한 공작물을 적은 힘으로 직관적으로 처리할 수 있습니다. 다양한 크기와 붐 길이로 제공됩니다.
비나핸들링 퀵리프트 암 100i 푸드
New
비나핸들링 퀵리프트 암 100i 푸드
  • 최대 리프트 용량 100 kg
  • 식품 산업에서 사용
  • 다양한 공작물의 민감하고 정밀한 위치 지정
×
비나핸들링 퀵리프트 암 100i 푸드
퀵리프트 암 100i 푸드는 식품 산업을 위해 바닥부터 지브까지 위생적으로 설계된 지능형 리프팅 장치입니다. 인체공학, 안전 및 효율성 측면에서 가장 높은 요구 사항을 충족하는 리프팅 솔루션입니다.
비나 핸들링 퀵 리프트 레일(QLR)
New
비나 핸들링 퀵 리프트 레일(QLR)
  • 최대 600kg의 적재 용량
  • 다양한 공작물의 민감하고 정밀한 위치 지정
  • 기존 또는 신규 철도 시스템에 통합
×
비나 핸들링 퀵 리프트 레일(QLR)
바이나 핸들링 퀵 리프트 레일(QLR)을 사용하면 다양한 공작물을 적은 힘으로 직관적으로 취급할 수 있습니다. 다양한 크기로 제공됩니다. 레일 시스템에서 사용