진공 발생기

진공 생성은 CNC 머시닝 센터에서 공작물을 클램핑 할 때 공정 신뢰성에 크게 기여합니다. 슈말츠는 특히 금속 및 유리 가공에 필요한 진공 발생기를 개발하여 매체를 제공 할뿐만 아니라이를 모니터링하고 흡입 된 액체 또는 칩을 분리합니다.

습식 처리 용 진공 발생기
습식 처리 용 진공 발생기
  • 습식 처리 용 진공 발생기
  • 액체 또는 칩 분리
×
습식 처리 용 진공 발생기
습식 공정에서 까다로운 용도로 사용되는 Schmalz의 진공 발생기는 이러한 불리한 조건을 위해 특별히 개발되었습니다. 액체와 칩을 분리하고 지속적인 진공 모니터링을 통해 진공 상태에서 효율적이고 안정적인 가공을위한 최적의 조건을 제공합니다.
Liquid Separators NLS
Liquid Separators NLS
  • For vacuum pump with suction rate up to 100 m³/h
  • Separation capacity: 60 l/h
  • Integration into the control of the machining center
×
Liquid Separators NLS
Liquid separator with industrial ethernet connection for use in vacuum systems on CNC machining centers.