슈말츠의 클램핑 솔루션을 사용하면 평평한 테이블이 있는 CNC 가공 센터를 빠르고 쉽게 설치할 수 있습니다. 먼저 진공 블록과 작업물이 두 개의 독립적인 진공 회로로 인해 고정됩니다. 슈말츠는 평면 테이블을 위한 호스가 연결된 진공 블록과 평평한 알루미늄 테이블을 위한 호스가 없으며 진공 발생기가 장착된 도구들을 제공합니다.
진공 클램핑 시스템인 Innospann을 사용하면 모든 CNC 가공 센터를 제조업체와 유형에 상관없이 개조할 수 있습니다. 현대화가 이루어지면 잦은 제품 변경 이후에 빠르고 유연한 개조가 촉진되며, 이는 일체형(one-piece) 생산을 기점으로 효율적인 제조 공정을 지원합니다. 이처럼 슈말츠는 새 기계에 투자하는 것보다 경제적인 대안을 제공합니다.
진공 클램핑 시스템인 멀티 클램프는 소형 및 중형 크기의 작업물을 빠르고 유연하게 클램핑하는 데 매우 적합한 도구입니다. 멀티 클램프는 모든 위치에 고정 가능하고 다용도로 처리가 가능합니다. 또한, 멀티 클램프는 휴대가 가능하며 다양한 산업, 워크숍, 건물 부지 상황에서 사용할 수 있습니다.
좁고 굴곡진 부품도 슈말츠의 기계식 클램프 및 어댑터 플레이트를 활용하여 쉽고 안정적으로 클램핑 할 수 있습니다. 좁은 흡입 표면으로 작업물의 윤곽을 따라 진공 블록을 정확하게 배치할 수 있으므로, 작업물이 제자리에 고정됩니다. 작업물은 클램프를 사용하여 제자리에 기계적으로 단단하게 클램핑됩니다.