I mini terminali compatti SCTMi sono costituiti da 2 a 16 eiettori compatti dal design miniaturizzato con un dispositivo di allarme per la comunicazione IO-Link o Ethernet. Efficienti dal punto di vista energetico grazie alla funzione risparmio aria integrata e al monitoraggio delle condizioni. Per l'utilizzo in processi dinamici e l'integrazione in spazi ridotti.
Terminale compatto composto da 2 a 16 eiettori compatti con tecnologia di ugelli Eco, funzione risparmio aria, controllo dell'energia e dei processi e interfaccia IO-Link. Lettura e parametrizzazione tramite smartphone grazie alla tecnologia NFC. Impiego in processi dinamici e flessibili.
Terminale compatto composto da 2 a 16 eiettori compatti con tecnologia di ugelli Eco, funzione di risparmio dell'aria, controllo dell'energia e dei processi e interfaccia IO-Link. Lettura e parametrizzazione tramite smartphone grazie alla tecnologia NFC. Impiego in processi dinamici e flessibili.
Terminale compatto bloccato elettricamente composto da 2 a 16 eiettori compatti. Può essere utilizzato con la generazione di vuoto esterno. Utilizzo in processi dinamici e flessibili.