Per la regolazione di aria compressa o vuoto si ricorre a valvole elettromagnetiche, comandate a loro volta mediante segnali di commutazione elettrici. Queste valvole possono essere ad azionamento diretto o a prepilotaggio pneumatico.

Valvole in linea IV
Valvole in linea IV
  • Diametro nominale: 3 mm
  • Portata nominale: 2 m³/h
  • Tensione: 24 V
×
Valvole in linea IV
Valvola in linea in struttura compatta per il comando del vuoto direttamente nella ventosa.
Valvole elettromagnetiche EMV
Valvole elettromagnetiche EMV
  • Diametro nominale: da 2 a 25 mm
  • Portata nominale: da 1 a 88 m³/h
  • Tensione =/~ 24/230 V
×
Valvole elettromagnetiche EMV
Valvola elettromagnetica a comando diretto con ampia larghezza nominale per grandi flussi, per il comando di aspirazione e ventilazione della ventosa.
Valvole elettromagnetiche EMVO
Valvole elettromagnetiche EMVO
  • Diametro nominale: da 12 a 25 mm
  • Portata nominale: da 21 a 101 m³/h
  • Tensione =/~ 24/230 V
×
Valvole elettromagnetiche EMVO
Valvola elettromagnetica a comando diretto con ampia larghezza nominale per grandi flussi, per il comando di aspirazione e ventilazione della ventosa.
Valvole elettromagnetiche EMVP
Valvole elettromagnetiche EMVP
  • Diametro nominale: da 5 a 50 mm
  • Portata nominale: da 3 a 310 m³/h
  • Tensione =/~ 24/230 V
×
Valvole elettromagnetiche EMVP
Valvola elettromagnetica a comando pneumatico con tempi estremamente brevi, possibilità di comando di aspirazione e ventilazione della ventosa.