La movimentazione di pellicole e carta non è più un problema con le ventose di Schmalz. Un labbro di tenuta piatto e l'interno della ventosa estremamente rinforzato impediscono il risucchio del pezzo instabile. Le ventose non lasciano impronte sui pezzi labili, neppure a temperature elevate.

Ventose SFF / SFB1
Ventose SFF / SFB1
  • Superficie di aspirazione (Ø) da 10 mm a 40 mm
  • Materiale: SI, EPDM, HT1, NBR-ESD
×
Ventose SFF / SFB1
Ventose per la movimentazione delicata di pezzi sottili e flessibili.
Ventose piatte SGPN
Ventose piatte SGPN
  • Diametro: 15 a 40 mm
  • Materiale: FPM, HT1, NK, SI
  • Ventosa inserita sul nipplo
×
Ventose piatte SGPN
Ventosa tonda con labbro di tenuta piatto per la movimentazione di pellicole, wafer senza che il pezzo venga ristretto.