Ventose e piastre di aspirazione per la movimentazione di pezzi piatti e lisci come il vetro, per i quali vengono applicate grandi forze trasversali. Ventose a soffietto per la movimentazione delicata ad es. di finestrini auto, nonché per la movimentazione che non lascia impronte di componenti a vista in vetro.

Piastre di aspirazione SGF
Piastre di aspirazione SGF
  • Diametro: 125 a 400 mm
  • Materiale: EPDM, HT1
×
Piastre di aspirazione SGF
Piastra di aspirazione tonda per il movimentazione di pezzi piatti, lisci come ad es. pannelli in vetro e plastica.
Ventose a soffietto SAB HT1 (1,5 pieghe)
Ventose a soffietto SAB HT1 (1,5 pieghe)
  • Diametro: da 22 a 125 mm
  • Materiale: HT1
  • Nipplo di connessione incolatto
×
Ventose a soffietto SAB HT1 (1,5 pieghe)
Ventosa tonda con 1,5 pieghe in materiale che non lascia impronte per la movimentazione di vetro. Notevole forza di tenuta ed elevata corsa ventosa.
Ventose a soffietto SAOB HT1 (ovale, 1,5 pieghe)
Ventose a soffietto SAOB HT1 (ovale, 1,5 pieghe)
  • Dimensioni: 60 x 30 a 140 x 70 mm
  • Materiale: HT1
  • Nipplo di connessione incolatto
×
Ventose a soffietto SAOB HT1 (ovale, 1,5 pieghe)
Ventosa ovale con 1,5 pieghe in materiale che non lascia impronte per la movimentazione di vetro. Notevole forza di tenuta ed elevata corsa ventosa.
Ventose SFF / SFB1
Ventose SFF / SFB1
  • Superficie di aspirazione (Ø) da 10 mm a 40 mm
  • Materiale: SI, EPDM, HT1, NBR-ESD
×
Ventose SFF / SFB1
Ventose per la movimentazione delicata di pezzi sottili e flessibili.