Le ventose a soffietto di forma ovale sono adatte per pezzi lunghi e sottili. Le ventose a soffietto vengono impiegate nelle situazioni in cui sia necessario compensare differenze di altezza e superfici irregolari, oppure per movimentare pezzi delicati.

Ventose a soffietto SAOB (ovale, 1,5 pieghe)
Ventose a soffietto SAOB (ovale, 1,5 pieghe)
  • Dimensioni: 60 x 30 a 140 x 70 mm
  • Materiale: NBR
  • Nipplo di connessione vulcanizzato alla parte in elastomero
×
Ventose a soffietto SAOB (ovale, 1,5 pieghe)
Ventosa ovale con 1,5 pieghe per lamiere oblunghe, curve e dalle pareti sottili; notevole forza di tenuta orizzontale e verticale ed elevata corsa ventosa.
Ventose a soffietto SAOB HT1 (ovale, 1,5 pieghe)
Ventose a soffietto SAOB HT1 (ovale, 1,5 pieghe)
  • Dimensioni: 60 x 30 a 140 x 70 mm
  • Materiale: HT1
  • Nipplo di connessione incolatto
×
Ventose a soffietto SAOB HT1 (ovale, 1,5 pieghe)
Ventosa ovale con 1,5 pieghe in materiale che non lascia impronte per la movimentazione di vetro. Notevole forza di tenuta ed elevata corsa ventosa.
Ventose a soffietto SAOB HT2 (ovale, 1,5 pieghe)
Ventose a soffietto SAOB HT2 (ovale, 1,5 pieghe)
  • Dimensioni: 60 x 30 a 80 x 40 mm
  • Materiale: HT2
  • Nipplo di connessione incollato
×
Ventose a soffietto SAOB HT2 (ovale, 1,5 pieghe)
Ventosa ovale con 1,5 pieghe per lamiere molto lunghe, curve per utilizzo in aree con alte temperature; notevole forza di tenuta ed elevata Corsa ventosa
Ventose a soffietto SPOB1 (ovale, 1,5 pieghe)
Ventose a soffietto SPOB1 (ovale, 1,5 pieghe)
  • Dimensioni: 60 x 20 a 100 x 40 mm
  • Materiale: ED
  • Elemento di collegamento modulare
×
Ventose a soffietto SPOB1 (ovale, 1,5 pieghe)
Ventosa a soffietto ovale con 1,5 pieghe, elevata corsa ventosa per la movimentazione di imballaggi con stabilità intrinseca.
Ventose a soffietto SPOB1f (ovale, 1,5 pieghe)
Ventose a soffietto SPOB1f (ovale, 1,5 pieghe)
  • Dimensioni: da 35 x 15 a 80 x 35 mm
  • Materiale: SI (adatto per gli alimenti)
×
Ventose a soffietto SPOB1f (ovale, 1,5 pieghe)
Ventosa a soffietto ovale con 1,5 pieghe per la movimentazione dinamica di sacchetti e prodotti imballati nella pellicola in confezionamenti flow wrap.
Ventose a soffietto FSGAO (1,5 pieghe)
Ventose a soffietto FSGAO (1,5 pieghe)
  • Dimensioni: 95 x 40 e 140 x 65 mm
  • Materiale: VU1
  • Piastra di raccordo avvitata alla parte in elastomero
×
Ventose a soffietto FSGAO (1,5 pieghe)
Ventosa a soffietto in Vulkollan resistente all'usura con 1,5 pieghe per grandi carichi e lunga durata in sistema di molti turni.