I generatori di vuoto elettrici e pneumatici end-of-arm sono progettati per l'uso su robot leggeri e robot industriali. Sono adatti all'uso nella robotica mobile, nei processi completamente automatizzati con bassi tempi di ciclo e di evacuazione, e negli ambienti di collaborazione uomo-robot (HRC).

Generatori di vuoto ECBPi
Rendimenti efficienti
Generatori di vuoto ECBPi
  • Capacità di aspirazione fino a 12 l/min
  • Vuoto max.: 75 %
×
Generatori di vuoto ECBPi
Generazione di vuoto intelligente, autonoma e flessibile. Impiego nella robotica mobile.
Generatori di vuoto ECBPMi
Rendimenti efficienti
Generatori di vuoto ECBPMi
  • Velocità di pompaggio fino a 1,2 l/min
  • Max. Vuoto: 60%
  • IO-Link integrato e interfaccia RS485
×
Generatori di vuoto ECBPMi
Generatore di vuoto elettrico per la movimentazione di pezzi a tenuta stagna in ambienti mobili robotica e MRK.
Set Vision & Handling 3D-R
Rendimenti efficienti
Set Vision & Handling 3D-R
  • Sistema di presa basato su generatore di vuoto elettrico con sistema di camere e software
  • Soluzione per Box- e Item-Pick
  • Ideale per l’impiego su robot leggeri o Cobot
×
Set Vision & Handling 3D-R
Sistema di presa con camere per il rilevamento e la movimentazione pezzi. Utilizzo per le applicazioni Bin-Picking e confezionamento.
Generatori di vuoto pneumatici RECBi
Generatori di vuoto pneumatici RECBi
  • Capacità di aspirazione fino a 52,5 l/min
  • Vuoto max.: 85 %
  • Capacità di carico fino a 25 kg
×
Generatori di vuoto pneumatici RECBi
Generatore di vuoto pneumatico per l'uso dell'end-of-arm (EoA) nel campo della robotica leggera, su cobot e robot convenzionali a 6 assi fino a 25 kg di capacità di carico.