Per via delle dimensioni minime, gli eiettori base possono essere impiegati anche in condizioni di spazio ridotte. Grazie alla semplice struttura, composta da corpo base, ugello Venturi e silenziatore, l'eiettore è soggetto a usura minima e richiede poca manutenzione. La costruzione in materiale leggero dell'eiettore si presta in particolare per l'impiego in processi altamente dinamici.

Eiettori base SBP
Eiettori base SBP
  • Capacità di aspirazione fino a 215 l/min
  • Vuoto max.: 85 %
  • Alloggiamento in plastica
×
Eiettori base SBP
Eiettore base compatto con corpo base in plastica per la movimentazione di pezzi impermeabili all'aspirazione con massima dinamica.
Eiettori base SBPL
Eiettori base SBPL
  • Capacità di aspirazione da 290 a 1.140 l/min
  • Vuoto max.: da 61 a 90 %
  • Corpo base in plastica
×
Eiettori base SBPL
Eiettore base con capacità di aspirazione estremamente elevata per la movimentazione di pezzi ermetici o porosi, in particolare in sistemi con generazione di vuoto centralizzata.
Eiettori base SEG
Eiettori base SEG
  • Capacità di aspirazione fino a 370 l/min
  • Vuoto max.: 85 %
  • Corpo base in alluminio anodizzato
×
Eiettori base SEG
Eiettore robusto con corpo base in alluminio per impiego universale, in particolare nei sistemi con generatore di vuoto decentralizzato.
Eiettori base SBP-C con funzioni supplementari
Eiettori base SBP-C con funzioni supplementari
  • Capacità di aspirazione fino a 215 l/min
  • Vuoto max.: 85 %
  • Corpo base in plastica
  • Tecnica valvole integrata
×
Eiettori base SBP-C con funzioni supplementari
Eiettore base con corpo base in plastica, tecnologia delle valvole integrata e vacuostato per tempi di ciclo ottimali.
Eiettori base SBP-HV/HF
Rendimenti efficienti
Eiettori base SBP-HV/HF
  • Capacità di aspirazione fino a 309 l/min
  • Per pezzi con superfici ermetico o porose
×
Eiettori base SBP-HV/HF
Eiettore di base efficiente con ecotecnologia degli ugelli per un montaggio salvaspazio direttamente nella ventosa.
Eiettori base SBP-HV/HF con corpo base in plastica
Rendimenti efficienti
Eiettori base SBP-HV/HF con corpo base in plastica
  • Capacità di aspirazione fino a 309 l/min
  • Per pezzi con superfici ermetico o porose
  • Corpo base in plastica
×
Eiettori base SBP-HV/HF con corpo base in plastica
Eiettore di base efficiente con ecotecnologia degli ugelli per un montaggio salvaspazio direttamente nella ventosa.