Moduli eiettore con tecnologia di ugelli Eco per la generazione di vuoto efficiente e potenza di aspirazione elevata con consumo d'aria ridotto. Vengono impiegati soprattutto nell'industria dell'imballaggio, ad es. nei montatori di scatole di cartone per l'installazione diretta senza alloggiamento separato.
Gli eiettori di base senza controllo della valvola e monitoraggio del sistema sono caratterizzati da un alto livello di vuoto massimo e sono utilizzati principalmente per la movimentazione di pezzi ermetici.
Gli eiettori in linea sono utilizzati in sistemi di movimentazione con ridotta disponibilità di spazio. La forma compatta li rende adatti per una generazione del vuoto a basso ingombro e decentralizzata direttamente sulla ventosa.
Gli eiettori decentralizzati vengono utilizzati soprattutto nelle applicazioni con tempi ciclo ridotti, come ad es. nella lavorazione delle lamiere, nell'industria automobilistica, per le macchine da imballaggio e la robotica, e possono essere installati direttamente sulla ventosa.
Gli eiettori compatti dispongono di una tecnologia delle valvole integrata e vengono utilizzati soprattutto negli impianti di movimentazione completamente automatizzati (ad es. lavorazione delle lamiere, industria automobilistica, applicazioni di robotica).
Terminale compatto composto da 2 a 16 eiettori compatti con tecnologia di ugelli Eco, funzione risparmio aria, controllo dell'energia e dei processi e interfaccia IO-Link. Lettura e parametrizzazione tramite smartphone grazie alla tecnologia NFC. Impiego in processi dinamici e flessibili.
Generazione del vuoto con una vasta gamma di opzioni di adattamento e integrazione. Utilizzo dell'end-of-arm (EoA) nella robotica mobile o per compiti di manipolazione stazionari su robot collaborativi (cobot) e robot industriali.
Le pompe a vuoto generano un vuoto molto grande e vengono utilizzate principalmente in macchine da imballaggio,sistemi di movimentazione manuali o come generatori di vuoto centralizzati negli impianti di movimentazione a portale.
Le soffianti per vuoto assicurano una capacità di aspirazione molto elevata e sono pertanto utilizzate in particolare nella movimentazione di pezzi porosi quali scatole di cartone, materiale isolante, truciolato o sacchi.
I serbatoi per vuoto sono utilizzati come dispositivo di sicurezza per improvvisi cali di energia in aree con esigenze di sicurezza e affidabilità molto elevate.