Le ventose magnetiche di Schmalz agevolano la movimentazione di pezzi ferromagnetici lavorati in modo complesso con il laser. Il magnete permanente viene mosso mediante aria compressa. Viene così afferrato e nuovamente depositato il pezzo magnetico.

Ventose magnetiche SGM-HPm
Ventose magnetiche SGM-HPm
  • Diametro: 30 mm e 40 mm
  • Forza di presa massima (con spessore del pezzo di 2 mm): 387 N
  • Forze di presa elevate con pezzi sottili
×
Ventose magnetiche SGM-HPm
Dispositivo di presa speciale con magnete permanente per la manipolazione sicura di pezzi ferromagnetici particolarmente sottili.
Ventose magnetiche SGM-SV-BY
Ventose magnetiche SGM-SV-BY
  • Diametro: 46 mm
  • Handling di celle di batteria tonde con diametro in mm 46
×
Ventose magnetiche SGM-SV-BY
Speciale dispositivo di presa con magnete permanente per la manipolazione sicura di celle di batteria tonde
Ventose magnetiche SGM-HP/-HT
Rendimenti efficienti
Ventose magnetiche SGM-HP/-HT
  • Diametro: 20 a 50 mm
  • Forza di presa: 28 a 560 N
  • Forze di tenuta elevate e temperature elevate fino a 350° C
×
Ventose magnetiche SGM-HP/-HT
Dispositivo di presa speciale con magnete permanente per la movimentazione sicura di pezzi ferromagnetici come lamiere forate.
Sistema di supporto ventose magnetiche SGM-HP/-HT
Sistema di supporto ventose magnetiche SGM-HP/-HT
  • Diverse possibilità di collegamento: sfera (A3: ø 28,5 mm; A5: ø 32 mm) o cilindro "Apple-Core" (A2: ø 19 mm)
×
Sistema di supporto ventose magnetiche SGM-HP/-HT
Per la connessione di ventose magnetiche SGM-HP/-HT al dispositivo di presa.
Ventose magnetiche SGM-HP/-HT (multipla)
Rendimenti efficienti
Ventose magnetiche SGM-HP/-HT (multipla)
  • Superficie di aspirazione: 121 x 40 mm
  • Forza di presa massima (per lamiere da 4 mm): da 680 a 1.170 N
  • Forze di presa molto elevate e temperature elevate fino a 350° C
×
Ventose magnetiche SGM-HP/-HT (multipla)
Dispositivo di presa speciale con magnete permanente per la movimentazione sicura di pezzi ferromagnetici come lamiere forate.
Sistema di fissaggio ventosa magnetica SGM-HP/-HT (multiplo)
Sistema di fissaggio ventosa magnetica SGM-HP/-HT (multiplo)
  • Diverse possibilità di collegamento: sfera (A3: ø 28,5 mm; A5: ø 32 mm) o cilindro "Apple-Core" (A2: ø 19 mm)
×
Sistema di fissaggio ventosa magnetica SGM-HP/-HT (multiplo)
Per il collegamento di ventose magnetiche SGM-HP/-HT (multiple) al dispositivo di presa.
Ventose magnetiche SGM
Ventose magnetiche SGM
  • Diametro: 30 a 70 mm
  • Forza di presa: 35 a 290 N
  • Applicazioni universali
×
Ventose magnetiche SGM
Dispositivo di presa speciale con magnete permanente per la movimentazione sicura di pezzi ferromagnetici come lamiere forate.
Sistema di supporto ventose magnetiche SGM
Sistema di supporto ventose magnetiche SGM
  • Diverse possibilità di collegamento: perno con scanalatura Ø 19 mm o sfera Ø 28,5 mm
×
Sistema di supporto ventose magnetiche SGM
Per la connessione della ventosa magnetica al dispositivo di presa.
Set di manipolazione SGM-SV
Set di manipolazione SGM-SV
  • Superficie di presa ventosa magnetica: Ø 40 mm
  • Forza di presa max.: 100 N
  • Applicazioni robotiche leggere (cobot)
×
Set di manipolazione SGM-SV
Set di manipolazione con magnete permanente per il collegamento a robot leggeri per la manipolazione sicura di pezzi ferromagnetici.