Dispositivo di presa speciale

I dispositivi di presa speciali vengono utilizzati per applicazioni in cui le ventose non possono generare il vuoto. Schmalz offre numerosi dispositivi di presa speciali con forme, grandezze e principi di funzionamento diversi.

Ventose flottante
Ventose flottante
  • Presa in base al principio Bernoulli
  • Movimentazione senza contatto di pezzi sottili e delicati
  • Assorbimento di forza laterale attraverso tampone in elastomero
×
Ventose flottante
Ventosa flottante per la movimentazione senza contatto di pezzi delicati come carta, pellicola, circuiti stampati, wafer e celle solari.
Ventose magnetiche
Ventose magnetiche
  • Presa magnetica
  • Movimentazione di pezzi ferromagnetici
×
Ventose magnetiche
Dispositivo di presa speciale con magnete permanente per la movimentazione sicura di pezzi ferromagnetici come lamiere forate.
Pinze di presa ad aghi
Pinze di presa ad aghi
  • Presa attraverso inserimento di aghi
  • Movimentazione di pezzi difficili da afferrare con il vuoto
  • Movimentazione di materiali porosi
×
Pinze di presa ad aghi
Pinze di presa ad aghi per la movimentazione di materiali difficili da aspirare come fibre composite e altri
Pinze di presa per wafer
Pinze di presa per wafer
  • Pinze di presa per la movimentazione delicata di wafer e celle
  • Generazione di vuoto integrato
  • Massima sicurezza di processo
×
Pinze di presa per wafer
Pinza per wafer per una manipolazione estremamente rapida e delicata di wafer e celle solari con la massima affidabilità del processo.
Pinze di presa di flusso
Pinze di presa di flusso
  • Movimentazione delicata di pellicole estremamente sottili e materiali porosi
  • Movimentazione di vetri sottili e circuiti stampati senza componenti e prodotti alimentari secchi
  • Generazione di vuoto integrato
×
Pinze di presa di flusso
Dispositivo di presa speciale con generatore di vuoto integrato e alta portata per la movimentazione di pezzi dalla forma instabile e delicati.
Pinze di presa per vetro sottile
Pinze di presa per vetro sottile
  • Presa delicata di lastre di vetro sottili
  • Movimentazione estremamente dinamica e senza contatto
  • Generazione di vuoto integrato o connessione per la produzione di vuoto esterna
×
Pinze di presa per vetro sottile
La presa ad area per la manipolazione delicata, senza contaminazione ed estremamente dinamica di pezzi sensibili come i più sottili vetri per display in processi automatici o semi-automatici.
Eiettori di trasporto
Eiettori di trasporto
  • Capacità di aspirazione fino a 8.640 l/min
  • Diametro da 6 a 75 mm
×
Eiettori di trasporto
Eiettore ad alto volume di aspirazione per l'aspirazione di parti molto porose e per il trasporto di merce sfusa.
Cilindri di sollevamento
Cilindri di sollevamento
  • Alloggiamento in alluminio con cilindro di sollevamento integrato
  • Raccordo filettato per ventosa M5 e G1/8"
×
Cilindri di sollevamento
Cilindro di sollevamento per la movimentazione e la separazione rapida di pezzi sottili e porosi come pellicola e carta.