Dispositifs de bridage pour l’usinage du métal et du plastique

Les systèmes modulaires de serrage par le vide de Schmalz peuvent être utilisés de manière universelle sur tous les centres d'usinage CNC pour le travail des métaux. L'adaptation s'effectue sur des tables à rainures en T, des systèmes de serrage à point zéro ou de préfixation dans un étau.

Blocs de bridage par le vide pour le travail du métal et du plastique
Blocs de bridage par le vide pour le travail du métal et du plastique
  • Technique de serrage par le vide pour l'usinage CNC de pièces en métal ou en plastique
  • Avec garniture de friction spéciale pour des forces de serrage élevées
  • Des tolérances étroites pour des exigences dimensionnelles élevées
×
Blocs de bridage par le vide pour le travail du métal et du plastique
Les blocs de bridage par le vide sont particulièrement adaptées à l'usinage des métaux et des matières plastiques. Elles peuvent être équipées rapidement et facilement sur des centres d'usinage CNC avec des tables à rainures en T et des systèmes de serrage à point zéro.
Système de bridage modulaire MPL-ISST-SFM pour l'usinage des métaux et des plastiques
Système de bridage modulaire MPL-ISST-SFM pour l'usinage des métaux et des plastiques
  • Système modulaire de bridage par le vide pour les centres d'usinage CNC
  • Utilisation dans l'usinage des métaux et des plastiques
  • Système modulaire pour une flexibilité maximale et des applications diverses
×
Système de bridage modulaire MPL-ISST-SFM pour l'usinage des métaux et des plastiques
Le système de bridage modulaire MPL-ISST-SFM offre de nombreuses options pour le bridage par le vide d'une grande variété de composants, ce qui en fait un complément utile à tout centre d'usinage CNC.
Générateurs de vide pour les centres d‘usinage CNC
Générateurs de vide pour les centres d‘usinage CNC
  • Générateurs de vide pour les procédés en milieu humide
  • Séparation de fluides et/ou des copeaux
×
Générateurs de vide pour les centres d‘usinage CNC
Les générateurs de vide Schmalz pour des applications exigeantes d'usinage en milieu humide ont été spécialement développés pour ces conditions difficiles. En séparant les liquides et les copeaux tout en assurant un contrôle permanent du vide, ils offrent des conditions optimales pour un usinage efficace et fiable.