Ventouses pour la manipulation du composite

Ces semelles sont particulièrement adaptées à la manipulation de matières souples, telles que les matières préimprégnées ou les produits semi-finis en matériau composite à fibres. Les surfaces des ventouses sont dotées de trous homogènes ce qui garantit une meilleure répartition du vide. La bague d'étanchéité peut être réglée afin d'obtenir un bon niveau d'étanchéité et permettre une absorption plus importante de la force latérale.

Ventouses plates SPL POM-NBR
Ventouses plates SPL POM-NBR
  • Diamètre : de 40 à 115 mm
  • Matière de la bague d'étanchéité : NBR
  • Corps en aluminium
×
Ventouses plates SPL POM-NBR
Ventouse plate ronde avec bague d'étanchéité adapt. pour des matières souples tels que les mat. préimprégnées ou les produits semi-finis en mat. composite et fibres.