Ventouses pour l'industrie électronique

Les ventouses sont adaptées pour la manipulation de platines, de circuits imprimés non équipés et d’autres composants électroniques.

Ventouses plates SUF
Ventouses plates SUF
  • Diamètre : 1 à 30 mm
  • Matière : NBR, NBR-ESD, SI, SI-CO, HT1
  • Variantes conductrices, dissipatives et à faible impression
×
Ventouses plates SUF
Ventouses pour des applications Pick&Place rapides de pièces plates à surface lisse ou légèrement rugueuse dans l'industrie électronique
Ventouses plates PFYN
Ventouses plates PFYN
  • Diamètre : 1 à 30 mm
  • Matière : FPM, HT1, NBR, NBR-CO, NBR-ESD, SI, SI-CO
  • Variantes conductrices, dissipatives et à faible impression
×
Ventouses plates PFYN
Ventouse plate ronde pour l’utilisation universelle dans l’industrie électronique. Particulièrement adapté pour la manipulation de pièces plates avec une surface lisse ou légèrement rugueuse.
Ventouses SFF / SFB1
Ventouses SFF / SFB1
  • Surface d'aspiration (Ø) de 10 mm à 40 mm
  • Matière : HT1, NBR-ESD
  • Variantes dissipatives et peu impressionnantes
×
Ventouses SFF / SFB1
Ventouses pour la manipulation en douceur de pièces fines et flexibles dans l'industrie électronique.
Ventouses à soufflets FSGA (1,5 soufflets)
Ventouses à soufflets FSGA (1,5 soufflets)
  • Diamètre : 2 à 33 mm
  • Matière : HT1, NBR, NBR-ESD, SI, SI-CO
  • L'insert est enfiché dans la ventouse
  • Variantes conductrices, dissipatives et qui laisse peu de marques
×
Ventouses à soufflets FSGA (1,5 soufflets)
Ventouse à soufflet ronde universelle avec 1,5 soufflet, disponible dans différents matériaux. Particulièrement adaptée pour la manipulation de circuits imprimés et pour la compensation de la hauteur dans les procédés automatisés.
Ventouses à soufflets FSG (2,5 soufflets)
Ventouses à soufflets FSG (2,5 soufflets)
  • Diamètre : 3 à 32 mm
  • Matière : HT1, NBR, NBR-CO, NBR-ESD, SI, SI-CO
  • L'insert est enfiché dans la ventouse
  • Variantes conductrices, dissipatives et qui laisse peu de marques
×
Ventouses à soufflets FSG (2,5 soufflets)
Ventouse universelle ronde à 2,5 soufflet, disponible en différentes matières pour répondre à un large éventail d'exigences dans l’industrie électronique.
Ventouses plates SGON
Ventouses plates SGON
  • Dimensions : 4 x 2 à 30 x 10 mm
  • Matière : HT1, NBR, NBR-CO, NBR-ESD, SI
  • Variantes conductrices, dissipatives et à faible impression
×
Ventouses plates SGON
Ventouse plate ovale avec force d’aspiration maximale spécialement conçue pour les espaces étroits et serrés de matières brutes FR4 ou CCL.