Les ventouses plates de forme ronde sont particulièrement adaptées à la manipulation de pièces planes. Grâce à leur forme plate et leur volume réduit, les ventouses peuvent saisir la pièce très rapidement et précisément.

Ventouses plates SUF
Ventouses plates SUF
  • Diamètre : de 1 à 100 mm
  • Matière : NBR, NBR-ESD, SI, SI-CO, HT1
×
Ventouses plates SUF
Ventouses rondes pour des applications de pick & place rapides sur des pièces à surface lisses ou légèrement rugueuse
Ventouses plates SUF
Ventouses plates SUF
  • Diamètre : 125 à 210 mm
  • Matière : NBR
  • Plaque support en plastique renforcé
×
Ventouses plates SUF
Ventouse plate ronde avec une forte absorption des forces latérales pour les pièces lisses et légèrement rugueuses.
Ventouses plates PFYN
Ventouses plates PFYN
  • Diamètre : 1 à 200 mm
  • Matière : FPM, HT1, NBR, NBR-CO, PU, SI, SI-CO
  • Variantes antistatiques et sans empreinte
×
Ventouses plates PFYN
Ventouse ronde universelle disponible en différentes matières, en particulier pour les pièces à surfaces lisses et planes.
Ventouses plates SPU
Ventouses plates SPU
  • Diamètre : 100 à 400 mm
  • Matière : NBR, SI
  • Plaque support en aluminium
×
Ventouses plates SPU
Ventouse plate ronde pour les pièces lisses ou légèrement rugueuses ; en option avec insert d'arrachement pour la séparation de tôles.
Ventouses plates SPK
Ventouses plates SPK
  • Diamètre : 55 à 250 mm
  • Matière bord d'étanchéité : EPDM
  • Plaque support en aluminium
×
Ventouses plates SPK
Ventouse plate ronde à bord d'étanchéité conçue pour les pièces à surfaces irrégulières ou fortement structurées.
Ventouses plates SAF
Ventouses plates SAF
  • Diamètre : 30 à 125 mm
  • Matière : NBR
  • Insert de connexion vulcanisée à la pièce en élastomère
×
Ventouses plates SAF
Ventouse plate ronde à faible volume intérieur et forces de prise horizontales et verticales très importantes, y compris pour des pièces huilées.
Ventouses plates SAF HT2
Ventouses plates SAF HT2
  • Diamètre : 30 à 60 mm
  • Matière : HT2
  • Raccord de connexion vulcanisé à la ventouse en élastomère
×
Ventouses plates SAF HT2
Ventouse plate ronde à faible volume intérieur et forces de prise horizontales et verticales très importantes pour une utilisation dans les secteurs à haute température.
Ventouses plates PFYN VU1
Ventouses plates PFYN VU1
  • Diamètre : 15 à 95 mm
  • Matière : VU1
  • L'insert est enfiché dans la ventouse
×
Ventouses plates PFYN VU1
Ventouse en Vulkollan très résistante à l'usure, adaptée aux efforts importants, pour une longue durée de vie en utilisation intensive.
Ventouses plates SHFN
Ventouses plates SHFN
  • Diamètre : 50 à 85 mm
  • Matière : NK
  • Insert enfiché ou plaque support vulcanisée à la pièce en élastomère
×
Ventouses plates SHFN
Ventouse plate ronde à lèvre d'étanchéité interne garantissant une excellente étanchéité en présence de pièces rugueuses et légèrement structurées.
Ventouses plates SHF
Ventouses plates SHF
  • Diamètre : 125 à 210 mm
  • Matière : NK
  • Plaque de support solidement fixée à la pièce en élastomère
×
Ventouses plates SHF
Ventouse plate ronde à grand diamètre et double lèvre d'étanchéité interne, garantissant une excellente étanchéité en présence de pièces rugueuses.
Ventouses plates SPC
Ventouses plates SPC
  • Diamètre : 160 à 250 mm
  • Matière : NBR
  • Plaque de support solidement fixée à la pièce en élastomère
×
Ventouses plates SPC
Ventouse plate ronde à double lèvre d'étanchéité et raccord d'air comprimé pour la manipulation et la séparation de pièces poreuses et absorbantes.
Ventouses plates SGAN
Ventouses plates SGAN
  • Diamètre : 7 à 16 mm
  • Matière : SI, PU
  • L'insert est enfiché dans la ventouse
×
Ventouses plates SGAN
Ventouse à lèvre d'étanchéité souple pour la manipulation de pièces fragiles comme CD, feuilles de placage et cellules solaires, également en travail par équipes et avec des cadences rapides.