Les ventouses à soufflets de forme ovale sont conçues pour les pièces longues et étroites. Les ventouses à soufflets sont utilisées lorsqu'il convient de manipuler des pièces de différentes hauteurs, à surface non plane ou des pièces fragiles.

Ventouses à soufflets SAOB (ovales, 1,5 soufflets)
Ventouses à soufflets SAOB (ovales, 1,5 soufflets)
  • Dimensions : 60 x 30 à 140 x 70 mm
  • Matière : NBR
  • Insert de connexion vulcanisée à la pièce en élastomère
×
Ventouses à soufflets SAOB (ovales, 1,5 soufflets)
Ventouse ovale avec 1,5 soufflets pour les pièces longues, bombées et minces en tôle; force de préhension horizontales et verticales et course de ventouse très importantes.
Ventouses à soufflets SAOB HT1 (ovales, 1,5 soufflets)
Ventouses à soufflets SAOB HT1 (ovales, 1,5 soufflets)
  • Dimensions : 60 x 30 à 140 x 70 mm
  • Matière : HT1
  • Raccord de connexion vulcanisé à la ventouse en élastomère
×
Ventouses à soufflets SAOB HT1 (ovales, 1,5 soufflets)
Ventouse ovale à 1,5 soufflets matière spéciale laissant peu de marque pour la manipulation de verre. Forces de prise et course de ventouse très importantes.
Ventouses à soufflets SAOB HT2 (ovales, 1,5 soufflets)
Ventouses à soufflets SAOB HT2 (ovales, 1,5 soufflets)
  • Dimensions : 60 x 30 à 80 x 40 mm
  • Matière : HT2
  • Raccord de connexion collé au renfort de la ventouse
×
Ventouses à soufflets SAOB HT2 (ovales, 1,5 soufflets)
Ventouse ronde à 1,5 soufflets pour les pièces longues, bombées dans les secteurs à haute temp.; forces de prise et course de ventouse très importantes.
Ventouses à soufflets SPOB1 (ovales, 1,5 soufflets)
Ventouses à soufflets SPOB1 (ovales, 1,5 soufflets)
  • Dimensions : 60x20 et 100x40 mm
  • Matière : ED
  • Elément de fixation modulaire
×
Ventouses à soufflets SPOB1 (ovales, 1,5 soufflets)
Ventouse ovale à 1,5 soufflet, corps renforcé, grande course pour la manipulation d'emballages stables.
Ventouses à soufflets SPOB1f (ovales, 1,5 soufflets)
Ventouses à soufflets SPOB1f (ovales, 1,5 soufflets)
  • Dimensions : 35 x 15 à 80 x 35 mm
  • Matière : SI (utilisation dans le secteur alimentaire)
×
Ventouses à soufflets SPOB1f (ovales, 1,5 soufflets)
Ventouse ovale à 1,5 soufflets pour la manipulation de sacs et sachets et de tout autre produit emballé sous film dans le cadre de processus de conditionnement Flow-Wrap.
Ventouses à soufflets FSGAO (1,5 soufflets)
Ventouses à soufflets FSGAO (1,5 soufflets)
  • Dimensions : 95 x 40 et 140 x 65 mm
  • Matière : VU1
  • Fond quadrillé de distribution du vide vissée à la pièce en élastomère
×
Ventouses à soufflets FSGAO (1,5 soufflets)
Ventouse à 1,5 soufflets en Vulkollan très résistante à l'usure, adaptée aux efforts importants et pour une longue durée de vie en utilisation intensive.