Préhenseur léger configuré individuellement et fabriqué de manière additive pour la manipulation de boîtes en carton, de sacs et d'autres pièces de forme libre.
Les préhenseurs à doigts sont adaptées à un large éventail de tâches de préhension et de manipulation. Grâce à la géométrie spéciale des doigts, les produits sont saisis de manière adaptée à la forme et en même temps avec douceur et sans traces. La connexion flexible des doigts permet une prise centrée et parallèle avec un seul outil.
Préhenseur par le vide pour le processus automatisé « Saisie dans la caisse » dans les domaines du conditionnement et de la logistique en tenant compte des exigences de la collaboration Homme-Robot.
Pour toutes les applications dans le domaine de l'intralogistique (telles que l'emballage en fin de ligne, les applications pick & place) utilisant des robots HRC.
Système de préhension de surface par le vide FXP/FMP
Les systèmes de préhension de surface peuvent être utilisés dans un large éventail d'applications. Ils sont capables de saisir une multitude de surfaces, ou de géométries de pièces, ainsi que des pièces poreuses ou étanches ou encore des pièces dans des positions différentes.
Les systèmes de préhension de surface peuvent être utilisés dans un large éventail d'applications. Ils sont capables de saisir une multitude de surfaces, ou de géométries de pièces, ainsi que des pièces poreuses ou étanches ou encore des pièces dans des positions différentes.
Mousses d'étanchéité pour systèmes de préhension de surface
Les mousses d'étanchéité sont utilisées sur les systèmes de préhension par le vide pour une grande variété d'opérations de manutention. Pour une adaptation optimale à la pièce.