Les répartiteurs de vide peuvent être utilisés sous forme de génération de vide centralisée ou décentralisée. Dans les systèmes à génération de vide décentralisée, l'air comprimé est réparti par le répartiteur entre les différents éjecteurs. En cas de génération de vide centralisée, le vide du générateur est réparti par le répartiteur entre les différentes ventouses.

Distributeurs d'air comprimé et de vide VTR
Distributeurs d'air comprimé et de vide VTR
  • Distributeur à 5 et 9 voies
  • Connexions : 1/8”, G1/4”, G3/8”, G1/2”, G3/4” et G1”
×
Distributeurs d'air comprimé et de vide VTR
Répartiteur de vide pour l'alimentation de plusieurs ventouses en cas de génération du vide centralisée.