Les joints sphériques et les Flexolinks permettent une meilleure adaptation de la ventouse à des pièces non planes.

Flexolink FLK
Flexolink FLK
  • Raccord : M10x1,25 à G1/2"
  • Déviation : 12° max.
  • Tampon vulcanisé servant d'articulation
×
Flexolink FLK
Rotule articulée en acier haut de gamme avec tampon caoutchouc vulcanisé pour l'adaptation de la ventouse aux surfaces inclinées.
Joints sphériques KGL
Joints sphériques KGL
  • Raccord : G1/8" à G1/2"
  • Déviation : 15° max.
  • Articulation rotule étanche et très résistante
×
Joints sphériques KGL
Rotule articulée en acier galvanisé ou inox, étanchéité assurée par un joint torique, pour l'adaptation de la ventouse aux surfaces inclinées.
Supports pour capteur double des tôles DBD
Supports pour capteur double des tôles DBD
  • Diamètre de l'anneau d'aspiration : 100 mm
  • Course : 36 mm
  • Hauteur : 178 mm
×
Supports pour capteur double des tôles DBD
Détecteur double de tôles DBD articulé, à ressorts pour un positionnement sûr du capteur lors du dépilage de tôles avec une précision de reproduction maximale.