Les vacuostats assurent un fonctionnement sécurisé du circuit de vide. Dans leur version électronique, le vide est mesuré par un capteur et sa valeur transmise sous forme de signal de commutation analogique ou numérique.

Vacuostats et pressostats VSi
Vacuostats et pressostats VSi
  • Vacuostat et pressostat électroniques
  • Plage de mesure : de -1 à 10 bars
  • Fonction de commutation : PNP, NPN
×
Vacuostats et pressostats VSi
Vacuostat et pressostat électroniques avec interface IO-Link pour la mesure et la surveillance de dépression et de surpression dans les systèmes.
Vacuostats VSi-HD
Vacuostats VSi-HD
  • Vacuostat compact VSi-HD sans écran d'affichage en exécution solide
  • Plage de mesure : de -1 à 0 bar
  • Fonction de commutation : PNP, NPN
×
Vacuostats VSi-HD
Vacuostat électronique VSi-HD avec interface IO-Link pour la mesure et la surveillance de la dépression dans les systèmes d'automatisation et de manutention.
Vacuostats VS-V-SD
Vacuostats VS-V-SD
  • Vacuostats électroniques miniaturisés
  • Plage de mesure : de -1 à 0 bar
×
Vacuostats VS-V-SD
Vacuostat miniaturisé avec sortie de commutation numérique.
Vacuostats et pressostats VS-V/P-AH/AV-T
Vacuostats et pressostats VS-V/P-AH/AV-T
  • Vacuostat et pressostat électroniques
  • Plage de mesure : de -1 à 0 bars
  • Fonction de commutation : PNP
×
Vacuostats et pressostats VS-V/P-AH/AV-T
Vacuostat et pressostat avec deux sorties numériques, bouton d'apprentissage pour un réglage rapide du point de commutation et affichage LED bicolore.
Vacuostats et pressostats VS-V/P-W-D-K-3C-D
Vacuostats et pressostats VS-V/P-W-D-K-3C-D
  • Vacuostat et pressostat électroniques
  • Plage de mesure : de -1 à 10 bars
  • Fonction de commutation : PNP, NPN
×
Vacuostats et pressostats VS-V/P-W-D-K-3C-D
Vacuostat et pressostat avec deux sorties numériques programmables, affichage numérique bicolore, point de commutation et hystérésis réglable.