Composants pour le vide

Ventouses à vide
Ventouses à vide
  • Notre gamme de produits comprend de nombreuses ventouses dans différentes formes, dimensions et matières, et propose ainsi des ventouses adaptées à chaque application. Les ventouses se composent d'une ventouse et d'un insert de connexion.
×
Ventouses à vide
La gamme de ventouses à vide de Schmalz comprend des ventouses universelles et des ventouses destinées à des applications spéciales. Les ventouses d'utilisation universelle répondent à un large éventail d'exigences. Les ventouses pour applications spéciales ont été développées pour répondre aux exigences spécifiques à certains secteurs. Elles se caractérisent par des propriétés particulières, par ex. pour la manipulation de pièces de carrosserie à paroi fine et huileuses dans l'industrie de la tôle ou pour les pièces poreuses et structurées dans l'industrie du bois.
Préhenseurs spéciaux
Préhenseurs spéciaux
  • Les préhenseurs spéciaux sont utilisés dans les applications pour lesquelles les ventouses ne suffisent pas. Schmalz propose une variété de systèmes de préhension spéciaux de différentes formes, tailles et principes de fonctionnement. variés.
×
Préhenseurs spéciaux
Les préhenseurs spéciaux sont utilisés pour les applications dans lesquelles les ventouses ordinaires ne peuvent pas être utilisées. Les systèmes de préhension spéciaux sont utilisés, par exemple, pour manipuler des wafers, des films, des vitrines, des pièces fragiles ou des textiles composites en bande. Ils servent d'élément de liaison entre la pièce et le système de manutention, au même titre que les ventouses.
Systèmes de préhension de surface et effecteurs de fin
Systèmes de préhension de surface et effecteurs de fin
  • Systèmes de préhension de surface universels
  • Système modulaire pour les effecteurs de fin
  • Prêts à raccorder pour des applications robotisées très variées
×
Systèmes de préhension de surface et effecteurs de fin
Les systèmes de préhension de surface conviennent à une large gamme d'applications. Ils permettent de saisir des pièces présentant des surfaces et des géométries variées, des pièces poreuses ou étanches, ainsi que des pièces dans des positions différentes. Les effecteurs de fin sont construits à partir d'éléments du système modulaire. Un configurateur en ligne aide à la conception de ceux-là. Les effecteurs de fin peuvent ainsi être adaptés rapidement et efficacement aux différents processus d'emballage.
Eléments de fixation
Eléments de fixation
  • Schmalz propose une large gamme de possibilités de fixation permettant d'intégrer des ventouses ou des préhenseurs spéciaux dans un système de vide.
×
Eléments de fixation
Les préhenseurs peuvent être individuellement intégrés dans le système de préhension à l'aide des éléments de fixation de Schmalz. Les profilés, les traverses et les connexions représentent dans ce cas la structure de base du système de préhension pour le vide. Les tiges élastiques sont utilisées afin de compenser les tolérances de hauteur des pièces. De plus, elles ont un effet d'amortissement lors de la pose de la ventouse et permettent la manipulation de pièces fragiles. Les rotules articulées garantissent une meilleure adaptation de la ventouse à la pièce, grâce au modèle pivotant dans toutes les directions.
Générateurs de vide
Générateurs de vide
  • Les générateurs de vide produisent le vide nécessaire. Le vide est généré soit par un système pneumatique (éjecteurs), soit par un système électrique (pompes, turbines). Les éjecteurs disposent de fonctions intelligentes pour le contrôle du processus et de l'énergie.
×
Générateurs de vide
Schmalz vous propose une gamme étendue de générateurs de vide. Différents générateurs de vide pneumatiques ou électriques conviennent en fonction de la pièce et de l'application. Des éjecteurs pneumatiques peuvent être par exemple utilisés dans des applications avec des robots industriels ou des pompes à vide comme génération centrale du vide dans des installations de transport à portique.
Technique de vannes
Technique de vannes
  • Les vannes servent à la commande du vide et de l'air comprimé. Des vannes adaptées permettent d'accroître aussi bien la sécurité des processus que la rentabilité du système de vide.
×
Technique de vannes
La technique de vannes de Schmalz contribue largement à optimiser la sécurité des procédés. C'est ainsi que les clapets anti-retour empêchent par exemple que des pièces aspirées tombent si le système de préhension présente une fuite. Les électrovannes peuvent être utilisées pour la commande de l’air comprimé ou du vide. En raison des différentes dimensions nominales, elles peuvent être directement adaptées à l'application spécifique du client.
Commutateurs et surveillance du système
Commutateurs et surveillance du système
  • Il est primordial d'installer un dispositif de contrôle pour assurer le fonctionnement fiable d'un système de vide. Schmalz propose une vaste gamme de contacteurs, de dispositifs de réglage et de mesure, ainsi que des systèmes d'alarme.
×
Commutateurs et surveillance du système
Les composants de contrôle du système sont utilisés dans tous les domaines de la manipulation automatisée, par exemple dans les systèmes d'alimentation de l'industrie automobile, dans l'industrie du plastique ainsi que dans d'autres applications visant à augmenter la sécurité des procédés.
Filtres et raccords
Filtres et raccords
  • Les filtres protègent le générateur de vide contre l'encrassement. Des répartiteurs de vide, des lignes de contact et des connexions complètent le système de vide, et permettent de relier ventouses et générateur de vide.
×
Filtres et raccords
Des filtres sont utilisés afin de protéger le générateur de vide ou la vanne dans les environnements poussiéreux. Les filtres sont intégrés dans le système entre la ventouse et le générateur de vide ou la vanne. Tous les tuyaux et connexions requis pour le montage d'un système de vide fonctionnel se trouvent dans notre gamme de produits.
Didactique
Didactique
×
Didactique
Notre gamme de composants individuels offre tous les éléments nécessaires à la mise en place de systèmes de vide pour l'automatisation : des ventouses et générateurs de vide à la surveillance du système.
Solutions numériques
Solutions numériques
  • Les solutions numériques de Schmalz aident à exploiter pleinement le potentiel des composants intelligents, en particulier les dispositifs IO-Link. Ils peuvent être utilisés de la mise en service à l'exploitation et au service.
×
Solutions numériques
En plus des logiciels pour l'utilisation étendue des services numériques pour les composants intelligents, Schmalz propose également des maîtres USB IO-Link pour le paramétrage et l'analyse des dispositifs intelligents.