Les électrovannes sont utilisées pour contrôler l'air comprimé ou le vide, et peuvent être pilotées par des signaux de commutation électriques. Ces vannes peuvent être commandées directement, ou avec une précommande pneumatique.

Vannes en ligne IV
Vannes en ligne IV
  • Diamètre nominal : 3 mm
  • Débit nominal : 2 m³/h
  • Tension : 24 V
×
Vannes en ligne IV
Vanne en ligne directement montée sur la ventouse pour le pilotage du vide.
Electrovannes EMV
Electrovannes EMV
  • Diamètre nominal : 2 à 25 mm
  • Débit nominal : 1 à 88 m³/h
  • Tension =/~ 24/230 V
×
Electrovannes EMV
Electrovanne à commande directe, à temps d'ouverture et de fermeture courts, avec possibilité de commande de l'aspiration, de la ventilation et du soufflage de la ventouse.
Electrovannes EMVO
Electrovannes EMVO
  • Diamètre nominal : 12 à 25 mm
  • Débit nominal : 21 à 101 m³/h
  • Tension =/~ 24/230 V
×
Electrovannes EMVO
Electrovanne à commande directe, à grand diamètre nominal pour les débits importants, avec possibilité de commande de l'aspiration et de la ventilation de la ventouse.
Electrovannes EMVP
Electrovannes EMVP
  • Diamètre nominal : 5 à 50 mm
  • Débit nominal : 3 à 310 m³/h
  • Tension =/~ 24/230 V
×
Electrovannes EMVP
Électrovanne à précommande pneumatique à temps d'ouverture et de fermeture extrêmement courts ; possibilité de commande de l'aspiration et de la ventilation de la ventouse.