Clapets à billes et restrictions au flux

Les clapets à billes ferment la conduite de vide lorsque les ventouses ne sont pas occupées, ce qui permet de maintenir le niveau de vide. Les résistances au flux réduisent la conduite de vide. Elles sont principalement utilisées lors de la manipulation de pièces poreuses.

Clapets à billes SVK, SVKG, SVV
Clapets à billes SVK, SVKG, SVV
  • Débit max. lors du soufflage : 4,8 à 47,4 m³/h
  • Filetage du raccord : M5 à G1/2"
×
Clapets à billes SVK, SVKG, SVV
Clapet à bille pour obturer la conduite de vide en cas de ventouses non couvertes, réduction du volume de vide.
Clapets à billes SVN
Clapets à billes SVN
  • Débit max. lors du soufflage : 27 m³/h
  • Filetage du raccord : G1/4"
×
Clapets à billes SVN
Clapet à bille à insert moulé pour un raccord direct à la ventouse, réduction du volume.
Restrictions au flux SW
Restrictions au flux SW
  • Diamètre nominal : 0,25 à 2,0 mm
×
Restrictions au flux SW
Restriction au flux de dimensions minimales pour la réduction du volume et le maintien du vide en cas de ventouses non couvertes.