Système de support pour profilés avec rainure en T HP

Les supports pour profilés rainurés standard sont adaptés à la fixation d'un grand nombre de composants de Schmalz. Ils permettent également de constituer un préhenseur à vide flexible.

Supports pour ventouses HP-SG
Supports pour ventouses HP-SG
  • Largeur 35 mm, enregistrement pour ventouses à vide avec raccords G1/4" et G3/8", filetage intérieur et extérieur
  • Matière : aluminium
  • Raccordement au profilé avec des blocs coulissants doubles M6
×
Supports pour ventouses HP-SG
Support léger pour la fixation directe de ventouses à des profilés rainurés standard, également possible en combinaison avec un éjecteur SEAC.
Système de support pour préhenseur magnétique HPS-SGM
Système de support pour préhenseur magnétique HPS-SGM
  • Convient pour SGM-20 à SGM-70, modèle SGM et SGM-HP
  • Matière : aluminium
  • Raccordement au profilé avec des blocs coulissant doubles M6 et M8
×
Système de support pour préhenseur magnétique HPS-SGM
Support stable pour la fixation directe de préhenseurs magnétiques sur le profilé à rainures standard.
Supports pour préhenseurs à aiguilles HPS-SNG
Supports pour préhenseurs à aiguilles HPS-SNG
  • Convient aux préhenseurs à aiguilles de type SNG-AP et SNGi-AE
  • Matière : aluminium
  • Raccordement au profilé avec des blocs coulissants doubles M6
×
Supports pour préhenseurs à aiguilles HPS-SNG
Support stable pour la fixation directe des préhenseurs à aiguilles sur le profilé rainuré standard.