Ventouses pour les environnements à températures élevées

Schmalz a développé des ventouses spécialement adaptées à la manipulation de pièces dans des environnements à températures élevées. Les plaques à ventouses sont capables de résister à des températures pouvant atteindre jusqu'à 600 °C. Ainsi, elle peuvent être utilisées lors de la régulation de température du verre flotté et lors du formage à chaud du métal.

Ventouses plates SAF HT2
Ventouses plates SAF HT2
  • Diamètre : 30 à 60 mm
  • Matière : HT2
  • Raccord de connexion vulcanisé à la ventouse en élastomère
×
Ventouses plates SAF HT2
Ventouse plate ronde à faible volume intérieur et forces de prise très importantes pour une utilisation dans les secteurs à haute température.
Ventouses à soufflets SAB HT2 (1,5 soufflets)
Ventouses à soufflets SAB HT2 (1,5 soufflets)
  • Diamètre : 22 à 80 mm
  • Matière : HT2
  • Raccord de connexion vulcanisé à la ventouse en élastomère
×
Ventouses à soufflets SAB HT2 (1,5 soufflets)
Ventouse ronde à 1,5 soufflets pour les tôles minces et bombées dans les secteurs à haute température. Forces de prise et course de ventouse très importantes.
Ventouses plates SAOF HT2 (ovales)
Ventouses plates SAOF HT2 (ovales)
  • Dimensions : 60 x 23 à 100 x 50 mm
  • Matière : HT2
  • Raccord de connexion collé au renfort de la ventouse
×
Ventouses plates SAOF HT2 (ovales)
Ventouse plate ovale à faible volume intérieur pour les pièces longues en tôle dans les secteurs à haute température ; forces de prise très importantes.
Ventouses à soufflets SAOB HT2 (ovales, 1,5 soufflets)
Ventouses à soufflets SAOB HT2 (ovales, 1,5 soufflets)
  • Dimensions : 60 x 30 à 80 x 40 mm
  • Matière : HT2
  • Raccord de connexion collé au renfort de la ventouse
×
Ventouses à soufflets SAOB HT2 (ovales, 1,5 soufflets)
Ventouse ronde à 1,5 soufflets pour les pièces longues, bombées dans les secteurs à haute temp. ; forces de prise et course de ventouse très importantes.
Ventouses plates pour hautes températures SPL-HT FPM-F
Ventouses plates pour hautes températures SPL-HT FPM-F
  • Diamètre : 90 à 190 mm
  • Matière : FPM avec couche de feutre
  • Résistance à la chaleur jusqu'à 400 °C
×
Ventouses plates pour hautes températures SPL-HT FPM-F
Ventouse à revêtement en feutre pour les exigences de résistance thermique et d'absence d'empreintes.
Ventouses plates pour hautes températures SPL-HT
Ventouses plates pour hautes températures SPL-HT
  • Diamètre : 35 à 140 mm
  • Matière : Tissu spécial silicate
  • Résistance à la chaleur jusqu'à 600 °C
×
Ventouses plates pour hautes températures SPL-HT
Ventouse plate à joint remplaçable et corps de base en inox pour une excellente résistance thermique.