Les ventouses de Schmalz permettent de manipuler aisément films et papier. Grâce à une lèvre d'étanchéité plate et un renforcement de la partie intérieure de la ventouse, les pièces instables ne peuvent pas être aspirées. Les ventouses ne laissent pas d'empreintes sur les pièces souples, même à des températures élevées.

Ventouses SFF / SFB1
Ventouses SFF / SFB1
  • Surface d'aspiration (Ø) de 10 mm à 40 mm
  • Matière : SI, EPDM, HT1, NBR-ESD
×
Ventouses SFF / SFB1
Ventouses pour une manipulation en douceur des pièces minces et flexibles.
Ventouses plates SGPN
Ventouses plates SGPN
  • Diamètre : 15 à 40 mm
  • Matière : FPM, HT1, NK, SI
  • L'insert est enfiché dans la ventouse
×
Ventouses plates SGPN
Ventouse plate et ronde, lèvre d'étanchéité plate pour la manipulation de films, de cellules photovoltaïques sans risque de détérioration de la pièce.