L'efficacité de la ventouse peut être améliorée par des accessoires. Des inserts pour ventouses et des revêtements garantissent ainsi une préhension des pièces sans empreinte.

Disques filtrants FD
Disques filtrants FD
  • Diamètre : 16 à 55 mm
  • Pour type de ventouse : FGA, FG
  • Matière: PE
×
Disques filtrants FD
Le disque de filtre empêche que la pièce de s'enfoncer dans la ventouse.
Housses pour ventouses SU
Housses pour ventouses SU
  • Diamètre : 25 à 360 mm
  • Utilisation en combinaison avec des ventouses et ventouses plates
×
Housses pour ventouses SU
Housses pour ventouse pour manipulation de pièces sensibles, planes et lisses (laisse peu d’empreinte).
Housses de protection PC
Housses de protection PC
  • Diamètre : 125 à 400 mm
  • Protection des ventouses et des ventouses plates
×
Housses de protection PC
Housse de protection PC pour la protection de l'encrassement et du vieillissement pendant l'entreposage ou lorsque les ventouses plates ne sont pas utilisées.
Inserts de ventouse SPI (pour SPB1)
Inserts de ventouse SPI (pour SPB1)
  • Pour ventouse à soufflets SPB1 ED-65
×
Inserts de ventouse SPI (pour SPB1)
Inserts de ventouse pour une préhension et une pose délicates des pièces flexibles et fragiles. Empêchent l'«enfoncement» de la pièce dans la ventouse.
Inserts de ventouse SPI (pour SPB2)
Inserts de ventouse SPI (pour SPB2)
  • Pour SPB2 20 à 50
×
Inserts de ventouse SPI (pour SPB2)
Insert permettant d'éviter l'absorption du film
Inserts de ventouse SPI (pour SPB4)
Inserts de ventouse SPI (pour SPB4)
  • Pour SPB4 20 à 50
×
Inserts de ventouse SPI (pour SPB4)
Insert permettant d'éviter l'absorption du film
Inserts de ventouse SPI PEEK
Inserts de ventouse SPI PEEK
  • Diamètre : 6 à 32 mm
  • Pour types de ventouse : FGA, FG
  • Matière : PEEK
×
Inserts de ventouse SPI PEEK
Insert de ventouse en PEEK pour ventouses à soufflets FGA et FG pour une préhension et une dépose en douceur et sans empreintes de pièces lisses.
Bagues d'étanchéité DR-MOS SI
Bagues d'étanchéité DR-MOS SI
  • Diamètre : 20/10 x 2 à 88/64 x 5 mm
  • Pour type de ventouse : FGA, FG
  • Matière: SI
×
Bagues d'étanchéité DR-MOS SI
Bague d’étanchéité en mousse spéciale pour une parfaite étanchéité sur les surfaces structurées.
Eléments de stabilisation SPSE
Eléments de stabilisation SPSE
  • Pour ventouse à soufflets SPB4
  • Matière : POM
×
Eléments de stabilisation SPSE
Elément de stabilisation de la pièce lors d'une manipulation dynamique pour ventouse à soufflets SPB4